Suction cup B Mark free - 1
Numer przedmiotu: S.BMF

Suction cup B Mark free

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • The material is a mark-free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Material used is TPU.
  • Cups are available in sizes from 15 mm up to 50 mm.