Suction cup PAF family - 1
Numer przedmiotu: S.PAF

Suction cup PAF family

Płaskie przystawki samochodowe Piab, konstrukcja odpowiednia do lekko wypukłych i płaskich powierzchni, np. takimi, jakie napotyka się podczas przenoszenia blach w warsztatach samochodowych. Zaprojektowane do obróbki zarówno suchych, jak i zaolejonych elementów. Wytrzymują duże siły ścinające. Przyssawki te są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie, które uniemożliwia odkształcanie się cienkich obiektów.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Przyssawki samochodowe – przeznaczone do segmentu warsztatów i zgodne ze standardami branżowymi w tych zastosowaniach.
  • Wykonane z czarnego nitrylo-PCW, klasy 60 Shore (A), bez silikonu. Trwały materiał, zapewniający ekonomiczne i dobre działanie w zastosowaniach motoryzacyjnych.
  • Okrągła, płaska przyssawka do dynamicznego przenoszenia płaskich i nieznacznie wypukłych części z blachy.
  • Dobra stabilność i niewielki ruch.
  • Obsługa cienkich blach bez deformacji lub wgnieceń przedmiotów.
  • Do suchych i zaolejonych arkuszy.
  • Wzór tarcia na piaście i wardze zapobiega ślizganiu się arkuszy.
  • Szeroka powierzchnia uszczelniająca dla lepszego uszczelnienia przed kurzem i zanieczyszczeniami.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do uruchomienia, zapewnia dobrą rezerwę podciśnienia dla samego podnośnika.
  • Opcje mocowania: przyssawka ma uformowaną aluminiową wkładkę, więc możesz użyć własnego rozwiązania montażowego lub skorzystać z jednej z dziewięciu (9) opcji dopasowania firmy Piab.