Numer przedmiotu: S.F
Suction Cup F - Bag Opening family
Przyssawki firmy Piab do otwierania worków są przeznaczone do bezpiecznego przenoszenia ich oraz cienkich, delikatnych materiałów, takich jak papier i folie plastikowe. Wykonane z silikonu spożywczego zatwierdzonego przez FDA, aby zapewnić bezpieczny kontakt z żywnością oraz niezawodną pracę w szerokim zakresie temperatur. Przyssawki mają cienką, dopasowującą się krawędź i pomysłowy wzór wypustek, który zapobiega uszkodzeniom materiału, a jednocześnie zwiększa siłę unoszenia. Dostępny w wielu rozmiarach przyssawka zapewnia optymalną wydajność przy napełnianiu worków i transporcie delikatnych materiałów.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Zaprojektowane do obsługi worków – idealne do maszyn formująco-napełniająco-zgrzewających i stacji wypełniania worków.
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Cienka, dopasowująca się krawędź – zapobiega zasysaniu i uszkodzeniom materiałów.
- Pomysłowy wzór zatrzasków – zwiększa siłę podnoszenia, chroniąc jednocześnie delikatne materiały.
- Do materiałów delikatnych – Nadaje się do papieru, plastikowych folii i innych cienkich arkuszy.
- Szeroki zakres temperatur – gwarantuje niezawodną pracę w różnych warunkach.
- Dostępne w różnych rozmiarach – zoptymalizowane do rozmaitych zastosowań.