PX110 - Suction cup - G1/2" female - 1
PX110 - Suction cup - G1/2" female - 2
Numer przedmiotu: 0256016
8 Warianty

PX110 - Suction cup - G1/2" female

PX to wytrzymała rodzina przyssawek zaprojektowana do bezpiecznego przenoszenia detali o chropowatych, teksturowanych lub nierównych powierzchniach. Wysoce elastyczna krawędź uszczelniająca z EPDM, w połączeniu ze sztywną płytą mocującą oraz wewnętrznym wzorem podparcia, zapewnia stabilny chwyt nawet na wymagających materiałach, takich jak sucha blacha ryflowana, szkło dekoracyjne czy łamana kamienna płyta. Dzięki niewielkiej objętości wewnętrznej, umożliwiającej szybkie odpowietrzanie, oraz zakresowi średnic dopasowanemu do typowych rozmiarów stosowanych w przemyśle, PX doskonale wpasowuje się zarówno w nowe, jak i już istniejące rozwiązania automatyzacji.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

110 mm
Numer przedmiotu: 0256016
160 mm
Numer przedmiotu: 0256017
200 mm
Numer przedmiotu: 0256018
250 mm
Numer przedmiotu: 0256019

Dopasowywanie

G 1/2" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0256016
G 1/2" fêmeaZawór stożkowy, Al
Numer przedmiotu: 0256020
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Pewny chwyt na szorstkich, strukturyzowanych i nierównych materiałach, takich jak drewno, sucha blacha, szkło i kamień.
  • Miękka, elastyczna krawędź uszczelniająca z EPDM, która ściśle podąża za konturami powierzchni, zapewniając niezawodne uszczelnienie.
  • Sztywna płyta montażowa z aluminium ze zintegrowanym wzorem podparcia do stabilizacji cienkich i delikatnych detali.
  • Delikatne powierzchnie styku, które pomagają zapobiegać śladom, wgnieceniom i trwałym odkształceniom.
  • Kompaktowa objętość wewnętrzna zapewnia bardzo krótkie czasy ewakuacji i zwiększoną liczbę cykli podnoszenia.
  • Opcjonalna wersja z zaworem stożkowym, która aktywuje przyssawkę tylko w momencie podjęcia detalu, zmniejszając zużycie powietrza poprzez automatyczne wyłączanie przyssawek, które nie stykają się z obrabianym elementem.
  • Element uszczelniający jest pewnie zablokowany w płycie montażowej, a jednocześnie można go łatwo wymienić po zużyciu.
  • Gwintowane przyłącze w płycie montażowej do bezpośredniego podłączenia próżni lub opcjonalnych zaworów stożkowych.
  • Dostępne w wielu średnicach, dopasowanych do typowych rozmiarów stosowanych przy manipulacji drewnem, metalem, szkłem i kamieniem.