XLF150SL bardzo duży płaski chwytak z pojedynczą wargą, gwint wewnętrzny G1/2" - 1
XLF150SL bardzo duży płaski chwytak z pojedynczą wargą, gwint wewnętrzny G1/2" - 2
Numer przedmiotu: 0255190
4 Warianty

XLF150SL bardzo duży płaski chwytak z pojedynczą wargą, gwint wewnętrzny G1/2"

Nadają się do obsługi dużych i ciężkich arkuszy metalu i szkła, z płaskimi lub lekko wklęsłymi powierzchniami. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeństwo i wydajność obsługi przechylonych lub stojących arkuszy szkła/metalu. Konstrukcja z pojedynczą wargą, aby zmaksymalizować wydajność podnoszenia. Dodatkowy port nadaje się do wykrywania próżni lub jako wydajny blow-off/release.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

150 mm
Numer przedmiotu: 0255190
200 mm
Numer przedmiotu: 0255191
250 mm
Numer przedmiotu: 0255192
300 mm
Numer przedmiotu: 0255193

Dopasowywanie

G 1/2" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0255190
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Przeznaczone do obsługi dużych i ciężkich arkuszy blach oraz szkła o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni.
  • Wzór ożebrowania przyssawki zwiększa bezpieczeństwo i wydajność obsługi pochylonych lub pionowych arkuszy blach/szkła.
  • Konstrukcja z pojedynczą wargą, aby zmaksymalizować wydajność podnoszenia.
  • Trwały i odporny na ścieranie materiał zmniejsza ryzyko powstawania śladów.
  • Płaska płyta montażowa umożliwia dostosowanie do indywidualnego interfejsu montażowego.
  • Dodatkowy port akcesoriów do szybkiego uwalniania i detekcji.