Suction cup DCF65P Polyurethane 60 G1/4" male with mesh filter - 1
Numer przedmiotu: 0207678
73 Warianty

Suction cup DCF65P Polyurethane 60 G1/4" male with mesh filter

Przyssawki DCF firmy Piab są zoptymalizowane pod kątem zaolejonych arkuszy blachy, charakteryzują się głęboko wklęsłą konstrukcją i elastyczną wargą dla pewnego chwytu i niezawodnego uszczelnienia — nawet na zakrzywionych lub nierównych powierzchniach. Przyssawki DCF wytrzymują duże siły ścinające i idealnie nadają się do szybkiego wyjmowania ze stosu i przenoszenia na liniach pras. Wykonane z materiału DURAFLEX®, oferują doskonałą odporność na zużycie i pamięć kształtu, zapewniając długotrwałą oraz stabilną wydajność.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

30 mm
Numer przedmiotu: 0210171
40 mm
Numer przedmiotu: 0210330
52 mm
Numer przedmiotu: 0210491
65 mm
Numer przedmiotu: 0207678
80 mm
Numer przedmiotu: 0210617
90 mm
Numer przedmiotu: 0207679
100 mm
Numer przedmiotu: 0210625
110 mm
Numer przedmiotu: 0207680

Dopasowywanie

M10x1.5 męskieSS
Numer przedmiotu: 0210594
M10x1.5 męskieFiltr siatkowy, SS
Numer przedmiotu: 0207654
M14x1 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0242507
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0207678
G 1/4" męskieAl
Numer przedmiotu: 0210593
G 3/8" męskieAl
Numer przedmiotu: 0210590
G 3/8" męskie, 1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0210606
G 3/8" Long fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0210589
G 3/8" Long fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0209185
G 1/4" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0210592
G 1/4" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0206794
G 3/8" fêmeaPA
Numer przedmiotu: 0210171
G 3/8" fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0210588
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0206537
G 3/8" fêmeaFiltr siatkowy, PA
Numer przedmiotu: 0206538
3/8" NPT fêmeaBrass
Numer przedmiotu: 0210591
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0206535
3/8" NPT fêmeaFiltr siatkowy, Brass
Numer przedmiotu: 0210615
T-slot Al
Numer przedmiotu: 0210595
T-slot Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0206539
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Przyssawki specjalne zaprojektowane do zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesach formowania.
  • Trwały materiał, w którym normalne zużycie przyssawki nie wpłynie na długoterminową wydajność chwytania.
  • Najlepszy wybór w przypadku, gdy na arkuszu stosowany jest olej prasowy > 0,1 g/m2, jak i również doskonały, gdy używane są suche arkusze metalu.
  • Wyrafinowany, wewnętrzny wzór o sile tarcia, zapewnia dodatkową wydajność chwytania. Przyssawki są odporne na działanie dużych sił ścinających, zazwyczaj 3-5 razy większych niż w odpowiadających im konwencjonalnych przyssawkach.
  • Cienka konstrukcja, która dostosowuje się do wklęsłych lub wypukłych powierzchni. Cienka i giętka konstrukcja w połączeniu ze specjalnym, wewnętrznym wzorem tarcia maksymalizuje wydajność chwytu.
  • DURAFLEX® to materiał, który łączy elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał ma fantastyczną pamięć kształtu, nawet po setkach tysięcy cykli.