Nowy
piSOFTGRIP family - 1
Nowy
piSOFTGRIP family - 2
Numer przedmiotu: SG.X

piSOFTGRIP family

Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece, resulting in a simple and robust product. As it is vacuum-driven, the gripping force can easily be controlled by simply adjusting the vacuum level.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Ekonomiczny, miękki chwytak próżniowy
  • Odpowiedni do obsługi lekkich, delikatnych przedmiotów o nietypowej geometrii i/lub powierzchni
  • Wytrzymała i prosta konstrukcja
  • Łatwość mocowania i sterowania chwytakiem jako przyssawką
  • Łatwość sterowania siłą zaciskania (poprzez regulację poziomu podciśnienia)
  • Dodaje niewielką ilość obciążenia do zastosowania
  • Mały rozmiar
  • Silikon jest materiałem wykrywalny, dopuszczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością (zatwierdzonym przez FDA 21 CFR i spełniającym wymagania UE 1935/2004).
  • Opcjonalne mocowanie ze stali nierdzewnej umożliwia spłukiwanie i pomaga w czyszczeniu