Nowy

Numer przedmiotu: 0256465
9 Warianty
Moduł funkcji z dyskiem filtra
Moduł funkcji to kompaktowy dodatek, który zapewnia możliwość filtracji oraz opcjonalną kontrolę podciśnienia bezpośrednio nad przyssawką. Dzięki standardowemu mocowaniu, G3/8", można go łatwo połączyć z BLFF i innymi kompatybilnymi przyssawkami, a także skonfigurować wyłącznie z filtrem wysokoprzepływowym, samym zaworem piSAVE® sense lub obydwoma w jednej jednostce. Duży, precyzyjny filtr chroni układ próżniowy podczas pracy z przedmiotami zapylonymi lub porowatymi, a obudowa z możliwością czyszczenia pozwala na wydłużenie okresów między czynnościami serwisowymi. W zastosowaniach o niskim i średnim przepływie, dodanie piSave® Sense pomaga ustabilizować próżnię oraz zmniejszyć rozmiar pompy i zużycie energii, podczas gdy konfiguracje z samym filtrem zachowują pełną wydajność przy wysokim przepływie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0256465
0256466
0256467
0256469
0256470
0256471
0256472
0256473
0256468
Funkcje
- Kompaktowy moduł funkcji. Zapewnia on filtrację i opcjonalne zastosowanie kontroli podciśnienia bezpośrednio nad każdą przyssawką.
- Wykorzystuje standardowy interfejs G3/8" względem przyssawki, co upraszcza wybór i integrację mechaniczną.
- Można go skonfigurować wyłącznie z filtrem wysokoprzepływowym, z piSAVE® sense lub z kombinacją obu w jednej jednostce.
- Duży, precyzyjny filtr o wysokim przepływie chroni układ próżniowy podczas pracy z przedmiotami zapylonymi, porowatymi lub zabrudzonymi.
- Obudowę modułu funkcji można otworzyć, aby umożliwić wyjęcie, sprawdzenie i oczyszczenie elementu filtrującego w celu utrzymania prawidłowej jakości powietrza docierającego do systemu podciśnieniowego.
- Po zainstalowaniu piSAVE® sense, moduł stabilizuje podciśnienie w systemie próżniowym. W przypadku, gdy niektóre przyssawki nie trafią na obiekt lub dotkną nieszczelnych powierzchni, umożliwiając one stosowanie mniejszych pomp i redukcję zużycia energii w zastosowaniach o niższym przepływie.
- W konfiguracjach wyłącznie z filtrem, moduł utrzymuje pełną wydajność wysokiego przepływu przyssawki.
- Zaprojektowany do współpracy z dowolną przyssawką lub złączem wyposażonym w gwint zewnętrzny G3/8".