Configure your piFLOW®fc - 1
Numer przedmiotu: Configure your piFLOW®fc

Configure your piFLOW®fc

Przenośnik jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, w którym wymagana jest wysoka jakość. Typowe zastosowania to:Aplikacje spożywcze, podawanie proszków i granulatu na młyn/sito/mikser/blender, napełnianie/delikatne przenoszenie, załadunek i rozładunek lub zastosowanie w atmosferze wybuchowej.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Identyczna wytrzymała konstrukcja jak w seriach p- i t-, celująca w przemysły spożywczy i inne nie wymagające konstrukcji przenośników odpornych na kwas.
  • Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, stanowi najbardziej wydajny sposób wytwarzania podciśnienia.
  • Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
  • Jakość stali ASTM 304 (stal nierdzewna), obróbka powierzchni elektropolerowana.
  • Dostępne są antystatyczny filtr i uszczelki.
  • Automatyczne czyszczenie filtra.
  • Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
  • Płynna instalacja i łatwość użycia.
  • Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.