Numer przedmiotu: piFLOW®fc_configuration
piFLOW®fc
Przenośnik jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, w którym wymagana jest wysoka jakość. Typowe zastosowania to: Aplikacje spożywcze, podawanie proszków i granulatu na młyn/sito/mikser/blender, napełnianie/delikatne przenoszenie, załadunek i rozładunek lub zastosowanie w atmosferze wybuchowej.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Identyczna wytrzymała konstrukcja jak w seriach p- i t-, celująca w przemysły spożywczy i inne nie wymagające konstrukcji przenośników odpornych na kwas.
- Pompa wykorzystująca naszą technologię COAX®, stanowi najbardziej wydajny sposób wytwarzania podciśnienia.
- Materiał mający kontakt z transportowanym produktem jest zgodny z FDA, EC nr 1935/2004 i EC nr 10/2011.
- Jakość stali ASTM 304 (stal nierdzewna), obróbka powierzchni elektropolerowana.
- Dostępne są antystatyczny filtr i uszczelki.
- Automatyczne czyszczenie filtra.
- Higieniczna konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.
- Płynna instalacja i łatwość użycia.
- Wysoka wydajność przy niewielkim rozmiarze.