Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2") - 1
Numer przedmiotu: 0126398
4 Warianty

Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")

Dla skompletowania próżniowego systemu transportowego, Piab oferuje kolanka ze stali nierdzewnej, węże dla przemysłu spożywczego, różne rodzaje złącza, zawory i wiele innych rozwiązań.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø32 (3"-1 1/4")
    0126601
  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
    0126398
  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
    0126397
  • Reduktor wlotu piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
    0126602

Funkcje

  • Ułatwia instalację rur i węży transportowych.
  • Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.
  • Antystatyczne.