Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript, lub masz wyłączony JavaScript. JavaScript jest potrzebny do zapewnienia najlepszych wrażeń.
Przejdź do treści
North Europe /
Polski
O Piab
Piab Group
Skontaktuj się z nami
Support
Znajdź naszego partnera
Old shop
Produkty i rozwiązania
Branże przemysłu
Nasze technologie
Resources
Ulubione
Zaloguj się
Przenośniki próżniowe dla proszków i materiałów sypkich
Części zamienne i akcesoria
Przewody
Przewody
Jako uzupełnienie systemu transportowego firma Piab oferuje kolanka ze stali nierdzewnej, węże spożywcze, różne typy rur, zespoły opróżniania rurociągów, zawory zaciskowe i wiele innych rozwiązań.
19 produktów
Wybierz sortowanie
Relewancja
Popularny
Najnowsze
Nazwa A-Z
Nazwa Z-A
Węże PUR
Przewody
Durable, flexible PUR hose for all piFLOW® conveyors and product lines, ideal for abrasive powders and pharma/food applications.
Wyświetl
7 Warianty
Opaski zaciskowe
Przewody
Hose clamps connect hose parts together ensuring tight sealing, causing minimal friction in the material flow.
Wyświetl
11 Warianty
Kolanka
Przewody
Hygienic stainless bends for smooth directional changes, minimizing wear, product damage and buildup in conveying lines.
Wyświetl
6 Warianty
Zawory membranowe
Przewody
Used as an on/off shut-off valve in the conveying pipeline of Piab vacuum conveyors,
Wyświetl
13 Warianty
Proste łączniki rurowe
Przewody
Łączniki rurowe proste i redukcja prosta
Wyświetl
10 Warianty
Złączki do rur, Y
Przewody
Stainless Y fittings split or combine conveying lines, enabling flexible multi-inlet/outlet layouts with smooth, reliable product flow.
Wyświetl
5 Warianty
Reduktor wlotu piFLOW
®
i/f
Przewody
Reduces the vacuum conveyor inlet for piFLOW®i/f.
Wyświetl
4 Warianty
Elementy połączeniowe lini podciśnienia
Przewody
Connection parts for secure, leak‑tight suction lines, ensuring smooth product pick‑up and easy installation or reconfiguration.
Wyświetl
9 Warianty
Złącza węży dla lancy ssawnej
Przewody
A part to connect the hose to the feed nozzle.
Wyświetl
6 Warianty
Hose connector for hose PUR
Przewody
Inner-threaded connector for secure integration of flexible hoses into pipelines, simplifying installation and maintenance.
Wyświetl
4 Warianty
TC coupling for hose PUR
Przewody
Sanitary Tri-Clamp coupling for seamless PUR hose connection in Piab vacuum conveying systems, ensuring hygienic conditions.
Wyświetl
3 Warianty
Węże PVC
Przewody
Flexible transparent PVC hose for all piFLOW® conveyors used in various industries. Used for ex. feeding tablet presses, blenders, and containers.
Wyświetl
7 Warianty
Reducer - Stainless steel
Przewody
Used to ensure female-to-male adaptation in multiple applications, for example, adaption for air inlet filters.
Wyświetl
5 Warianty
G1/8
"
Connection piece
Inne akcesoria
This connection piece is used when the Filter Monitoring feature is applied to a conveyor equipped with an electro‑mechanical pump.
Wyświetl
2 Warianty
Tuleja obejmy
Przewody
Służy do zapewnienia adaptacji z gniazda żeńskiego na męskie w wielu zastosowaniach, na przykład do filtrów wlotowych powietrza.
Wyświetl
4 Warianty
Reducer - Brass
Przewody
Seamlessly connecting the standard air inlet filter to the feed adapter.
Wyświetl
6 Warianty
Jednostka opróżniająca rurociąg
Przewody
Dodatkowe napowietrzanie w celu zapewnienia opróżnienia pionowych odcinków rur. Prowadzi do większej energooszczędności.
Wyświetl
5 Warianty
Cleaning pad
Przewody
Cleaning pads designed for internal cleaning of pipelines. The pads move through the pipe, helping to keep systems clean and reliable.
Wyświetl
5 Warianty
Pipe bends TC
Przewody
Pipe bend with TC for pre-separator use, enabling smooth flow and hygienic, easy-to-clean connections.
Wyświetl
2 Warianty
Produkty i rozwiązania
Branże przemysłu
Nasze technologie
Resources
O Piab
Piab Group
Skontaktuj się z nami
Support
Znajdź naszego partnera
Old shop