Moduł oddolnego ssania TC, D=50C - 1
Numer przedmiotu: 0202823
8 Warianty

Moduł oddolnego ssania TC, D=50C

Specjalistyczne adaptery podające zapewniają płynne podawanie materiału do przenośników próżniowych. Adapter podający umożliwia regulację powietrza nośnego, optymalizując przepływ dla materiałów o trudnych właściwościach, takich jak proszki i granulaty. Adaptery podające są idealnie dopasowane do linii przenośników piFLOW®p, wyposażone w dwa regulowane wloty powietrza. Służą do dodawania optymalnej ilości powietrza do przepływu materiału.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Moduł oddolnego ssania, D=38C
    0202816
  • Moduł oddolnego ssania TC, D=50C
    0202823
  • Moduł oddolnego ssania, D=50C
    0202825
  • Moduł oddolnego ssania, D=63C
    0202827
  • Moduł oddolnego ssania, D=25C
    0202837
  • Moduł oddolnego ssania, D=32C
    0202838
  • Moduł oddolnego ssania, D=75C
    0202844
  • Moduł oddolnego ssania, D=100C
    0202845

Funkcje

  • Elektropolerowane ≤ Ra 0,8.
  • Odporne na kwasy i korozję.
  • Pasuje do stacji podawania lub elementów przejściowych Piab.
  • Pierścień zacisku lub kołnierz U i uszczelnienie należy zamówić oddzielnie z listy akcesoriów.