Numer przedmiotu: 0202816
8 Warianty
Moduł oddolnego ssania, D=38C
Specjalistyczne adaptery podające zapewniają płynne podawanie materiału do przenośników próżniowych. Adapter podający umożliwia regulację powietrza nośnego, optymalizując przepływ dla materiałów o trudnych właściwościach, takich jak proszki i granulaty. Adaptery podające są idealnie dopasowane do linii przenośników piFLOW®p, wyposażone w dwa regulowane wloty powietrza. Służą do dodawania optymalnej ilości powietrza do przepływu materiału.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0202816
0202823
0202825
0202827
0202837
0202838
0202844
0202845
Funkcje
- Elektropolerowane ≤ Ra 0,8.
- Odporne na kwasy i korozję.
- Pasuje do stacji podawania lub elementów przejściowych Piab.
- Pierścień zacisku lub kołnierz U i uszczelnienie należy zamówić oddzielnie z listy akcesoriów.