Pneumatic controller PPT/S NO - 1
Numer przedmiotu: 0247129

Pneumatic controller PPT/S NO

Ten model wyróżnia się nowoczesną, aerodynamicznyą konstrukcją, zachowując jednocześnie wysokie standardy jakości, jakich oczekuje się od urządzeń Piab. Kontroler pneumatyczny został starannie zaprojektowany i skonstruowany, aby był wolny od jakichkolwiek źródeł zapłonu, co czyni go bardzo odpowiednim do użytku w różnorodnych trudnych środowiskach, szczególnie tych, które mogą mieć wysokie poziomy pyłu lub innych zanieczyszczeń powietrza. Jest w pełni pneumatyczny, ale ma również krótkie czasy reakcji, które dorównują jego elektrycznym lub częściowo elektrycznym odpowiednikom. Kontroler ten jest przeznaczony do zarządzania wszystkimi niezbędnymi funkcjami przenośników próżniowych Piab, czyli obsługą dolnego zaworu, pompy i systemu oczyszczania filtra. Jest wyposażony w solidny przycisk start/stop oraz przyjazne dla użytkownika pokrętła regulacyjne, które umożliwiają operatorom ustawienie czasu transportu i czasu opróżniania materiału. Te funkcje ułatwiają szybkie dostosowanie, znacznie zwiększając efektywność operacyjną i bezpieczeństwo w różnych zastosowaniach przemysłowych. Podsumowując, pneumatyczny kontroler PPT/S NO jest bardzo łatwy w obsłudze dla operatorów, którzy chcą zoptymalizować swoje procesy transportu materiałów poprzez precyzyjne sterowanie i zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa. Jego zdolność do efektywnego działania w zapylonych środowiskach bez ryzyka zapłonu dodatkowo podkreśla jego wszechstronność i przydatność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Steruje czasem opróżniania przenośnika, włączenia pompy oraz systemu oczyszczania filtra.
  • W pełni pneumatyczny i wolny od źródeł zapłonu.
  • Maksymalna zalecana odległość między przenośnikiem a jednostką sterującą wynosi 10 metrów przy ciśnieniu zasilania 0,6 MPa.
  • Czas ustawienia można regulować w zakresie 0-30 sekund.