Skrzynka sterująca CU-2B, zawór denny NC - 1
Numer przedmiotu: 0207357
5 Warianty

Skrzynka sterująca CU-2B, zawór denny NC

Skrzynki sterujące Piab są w pełni pneumatyczne i charakteryzują się wysoką wygodą ustawiania funkcji. Całkowicie pneumatyczna konstrukcja eliminuje z systemu wszelkie źródła zapłonu i jednocześnie upraszcza proces walidacji.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Skrzynka sterująca CU-1A, zawór denny NO
    0207354
  • Skrzynka sterująca CU-1B, zawór denny NC
    0207355
  • Skrzynka sterująca CU-2A, zawór denny NO
    0207356
  • Skrzynka sterująca CU-2B, zawór denny NC
    0207357
  • Skrzynka sterująca CU-3B, zawór denny NC
    0242365

Funkcje

  • Sterowanie funkcjami urządzenia do transportu materiałów sypkich
  • Całkowicie pneumatyczna konstrukcja
  • Maksymalna odległość pomiędzy skrzynką sterującą a urządzeniem transportowym wynosi 10m dla ciśnienia zasilania 0.6MPa
  • Funkcje CU-1/2A: moduł zaworu dennego jest otwarty, gdy urządzenie transportowe jest wyłączone
  • Funkcje CU-1/2B/3B: moduł zaworu dennego jest zamknięty, gdy urządzenie transportowe jest wyłączone
  • Funkcje CU-2: opróżnianie rury pomiędzy każdym cyklem transportowym