Numer przedmiotu: piEVO
piEVO vacuum ejector pump
piEVO to eżektor próżniowy przeznaczony do pneumatycznych przenośników próżniowych, zapewniający szybką reakcję i wysoką niezawodność, co przekłada się na stabilną wydajność transportu. Elastyczna, modułowa integracja i łatwa instalacja ułatwiają konstrukcję w nowych lub istniejących liniach, z wbudowanymi zabezpieczeniami i gwarancją zgodności z przepisami.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Czysta, nowoczesna konstrukcja zapewnia łatwą konserwację przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi.
- Konstrukcja oszczędzająca miejsce maksymalizuje dostępną przestrzeń produkcyjną.
- Zapewnia stabilne przenoszenie i mniej nieplanowanych przestojów dzięki szybkiemu i niezawodnemu wytwarzaniu podciśnienia.
- Upraszcza projektowanie i modernizację dzięki modułowej konstrukcji z wieloma opcjami montażu.
- Skraca czas serwisowania i koszty konserwacji dzięki czystej konstrukcji, która zapewnia łatwy dostęp przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi.
- Chroni produkt i sprzęt dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa.
- Upraszcza instalację i obsługę dzięki bagnetowemu interfejsowi, który umożliwia bezpieczną i prostą instalację na przenośniku przez jedną osobę.
- Przyszłościowa instalacja dzięki kompatybilności z istniejącymi jednostkami sterującymi oraz gotowości do przyszłych aktualizacji.
- Wysokiej klasy moduł tłumika zapewnia lepsze tłumienie dźwięku, zapewniając niski poziom hałasu <78 dBA.