Numer przedmiotu: 0242538
Cone module D350/250 L200 w clamp ring
Cone shaped part to connect piFLOW® conveyor to receiving unit. Acts as a transition piece between D350 to D250. Increasing batch volume at the same time as reducing size to receiving unit.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Increases the batch volume of the conveyor.
- Transition piece between D350/250