Numer przedmiotu: 0104050/1
Cone module cpl NBR 33/15, Customised including NBR seal and clamp ring
Cone shaped part to connect piFLOW® conveyor to receiving unit, increase batch volume or protect the filter. This kit includes a clamp ring and NBR seal.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Used as a transition piece to increase the internal volume, etc.