Jednostka opróżniająca rurociąg - 1
Numer przedmiotu: 02.12.708
5 Warianty

Jednostka opróżniająca rurociąg

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Pipeline emptying unit 32
    02.12.707
  • Pipeline emptying unit 38
    02.12.708
  • Pipeline emptying unit 51
    02.12.709
  • Pipeline emptying unit 63
    02.12.710
  • Pipeline emptying unit 76
    02.12.711

Funkcje

  • Zapobiega blokadzie materiału na odcinkach pionowych
  • Sterowane elektrycznie
  • Elastyczność lokalizacji
  • Elektropolerowana powierzchnia mająca kontakt z materiałem: Ra≤0,8
  • ASTM 316L