Numer przedmiotu: Dual Function Ejector DFE
Dual Function Ejector - DFE
DFE to kompaktowa i kaskadowa pompa próżniowa o wysokiej trwałości. Jednostopniowy eżektor pneumatyczny wyposażony jest w dwa zawory elektryczne, które pełnią podwójną funkcję: włączania/wyłączania podciśnienia i przedmuchu. Urządzenie DFE nadaje się do procesów o dużej zawartości pyłu lub zastosowań uszczelnionych, takich jak podnoszenie i zdejmowanie szkła lub blachy. Interfejs DFE jest konfigurowalny i można go dostosować do różnych potrzeb.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Kompaktowa, solidna konstrukcja z korpusem eżektora wykonanym z aluminium.
- Zintegrowany zawór elektryczny do sterowania włączaniem/wyłączaniem podciśnienia.
- Dostępne ze zintegrowanym zaworem elektrycznym, zapewniającym funkcję przedmuchu.
- Dostępne z wbudowanym zaworem zwrotnym, próżniowym, który umożliwia bezpieczniejsze przenoszenie przedmiotów i zewnętrzne rozwiązania umożliwiające oszczędzanie energii.
- IP54 lub IP65, w zależności od podłączenia elektrycznego.
- Możliwość układania w stosy (do 5 sztuk) z dodatkowym kolektorem, z możliwością łączenia ich ze sobą za pomocą wspólnego dopływu sprężonego powietrza.
- Dostępne w wielu rozmiarach dysz, zapewniających szeroki zakres wydajności przepływu podciśnienia.