piINLINEplus - 1
Numer przedmiotu: piINLINEplus

piINLINEplus

piINLINE®plus to ultralekka, zdecentralizowana rodzina eżektorów zaprojektowana z myślą o łatwym montażu w osi przewodu bezpośrednio na wężu podciśnieniowym, blisko przyssawki. Konfigurowalne opcje, takie jak średnice złączy wciskanych, uchwyty przyssawek i przyłącza pomiaru podciśnienia, ułatwiają dostosowanie do różnych potrzeb w zakresie narzędzi i zastosowań.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Rodzina ultra-lekkich, zdecentralizowanych eżektorów ze zintegrowaną funkcją uwalniania.
  • Wydajny i opatentowany eżektory COAX® oferuje mniejsze zużycie powietrza i krótszy czas reakcji w porównaniu do analogicznych produktów konkurencji.
  • Eżektor z nową dyszą STX zapewnia krótszy czas reakcji i szybsze działanie funkcji EBR (uwalniania). Zalecane również do pracy w bardzo brudnych/zapylonych środowiskach.
  • Separate release function manually controlled with built in EBR button.
  • Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
  • EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
  • Liniowe porty sprężonego powietrza i próżniowe.
  • Łatwy w instalacji bezpośrednio na wężu próżniowym, blisko przyssawki.
  • Konfigurowalny produkt z kilkoma opcjami dla wężyyków o różnych średnicach, metrycznych i calowych.
  • Opcja obejmuje mocowanie przyssawki na łączniku kulowym lub kołku blokującym, które występują w chwytakach dla przemysłu motoryzacyjnego.
  • Port wykrywania próżni jest dostępny jako opcja w konfiguratorze.