Nowy
Dual Function Ejector - DFE - 1
Numer przedmiotu: Dual Function Ejector DFE

Dual Function Ejector - DFE

DFE to kompaktowa i kaskadowa pompa próżniowa o wysokiej trwałości. Jednostopniowy eżektor pneumatyczny wyposażony jest w dwa zawory elektryczne, które pełnią podwójną funkcję: włączania/wyłączania podciśnienia i przedmuchu. Urządzenie DFE nadaje się do procesów o dużej zawartości pyłu lub zastosowań uszczelnionych, takich jak podnoszenie i zdejmowanie szkła lub blachy. Interfejs DFE jest konfigurowalny i można go dostosować do różnych potrzeb.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Kompaktowa, solidna konstrukcja z korpusem eżektora wykonanym z aluminium.
  • Zintegrowany zawór elektryczny do sterowania włączaniem/wyłączaniem podciśnienia.
  • Dostępne ze zintegrowanym zaworem elektrycznym, zapewniającym funkcję przedmuchu.
  • Dostępne z wbudowanym zaworem zwrotnym, próżniowym, który umożliwia bezpieczniejsze przenoszenie przedmiotów i zewnętrzne rozwiązania umożliwiające oszczędzanie energii.
  • IP54 lub IP65, w zależności od podłączenia elektrycznego.
  • Możliwość układania w stosy (do 5 sztuk) z dodatkowym kolektorem, z możliwością łączenia ich ze sobą za pomocą wspólnego dopływu sprężonego powietrza.
  • Dostępne w wielu rozmiarach dysz, zapewniających szeroki zakres wydajności przepływu podciśnienia.