Nowy
piCLASSIC™ Neo Inline - 1
Nowy
piCLASSIC™ Neo Inline - 2
Nowy
piCLASSIC™ Neo Inline - 3
Numer przedmiotu: piCLASSIC Neo Inline

piCLASSIC™ Neo Inline

piCLASSIC™ Neo Inline to napędzana sprężonym powietrzem pompa próżniowa oparta na technologii COAX ® , zapewniająca wydajną i niezawodną pracę. Konstrukcja Inli...
Czytaj więcej

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Konstrukcja Inline zapewnia elastyczną instalację z kierunkiem wylotu powietrza przeciwnym do portu podciśnieniowego, co umożliwia np. montaż na równi z profilami, a także bezproblemową integrację z systemami EOAT (End-of-Arm-Tooling) oraz systemami zrobotyzowanymi. Dostępnych jest kilka opcji montażu i instalacji.
  • Wszechstronne możliwości podciśnienia w zależności od wybranej ilości i typu eżektora COAX ® (wysoki przepływ początkowy, bardzo głęboka próżnia lub niskie/wahające się ciśnienie zasilania).
  • Konfigurowalna konstrukcja zapewnia łatwą integrację wraz z elastycznością i możliwością dostosowania funkcji do konkretnych potrzeb danego zastosowania, np. w zakresie połączeń oraz materiałów uszczelniających (NBR, FKM, EPDM), a także szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów.
  • Przyjazny użytkownikowi proces konserwacji dzięki modułowej konstrukcji z centralnym interfejsem zaworów i łatwo dostępnymi eżektorami, ułatwia prace serwisowe oraz skraca przestoje. Konstrukcja Inline umożliwia także różne opcje montażu, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp podczas prac konserwacyjnych.
  • Lekka konstrukcja i niewielkie wymiary pozwalają na montaż w wąskich przestrzeniach oraz bezpośredni montaż na EOAT.
  • Ekologiczna konstrukcja plastikowych części wykonana z materiałów pochodzenia biologicznego lub z recyklingu, minimalizuje emisję CO 2 bez uszczerbku dla wytrzymałości i trwałości.
  • Energooszczędna praca możliwa dzięki opcjonalnym funkcjom oszczędzania energii, dostępnym przy obsłudze materiałów nieszczelnych lub uszczelnionych.
  • Różnorodne akcesoria i sposobność modernizacji zapewniają możliwość dostosowania do bieżących oraz przyszłych potrzeb aplikacji.