Nowy

Nowy

Nowy

Numer przedmiotu: piCLASSIC Neo
piCLASSIC™ Neo
piCLASSIC™ Neo to napędzana sprężonym powietrzem pompa próżniowa oparta na technologii COAX ® , zapewniająca wydajną i niezawodną pracę. Niewielkie wymiary i modułowa konstrukcja zapewniają wszechstronność, elastyczność instalacji i łatwą konserwację, spełniając różnorodne wymagania aplikacyjne. Wykonana z najwyższej jakości, ekologicznych materiałów i wyposażona w opcjonalne funkcje oszczędzania energii do obsługi materiałów nieszczelnych lub uszczelnionych, gwarantuje energooszczędną pracę przy jednoczesnym zachowaniu pożądanych możliwości podciśnienia.Idealny do zastosowań w sektorze związanym z opakowaniami, FMCG, elektronicznym, motoryzacyjnym i ogólnym przemyśle.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Wszechstronne możliwości podciśnienia w zależności od wybranej ilości i typu eżektora COAX ® (wysoki przepływ początkowy, bardzo głęboka próżnia lub niskie/wahające się ciśnienie zasilania).
- Konfigurowalna konstrukcja zapewnia łatwą integrację wraz z elastycznością i możliwością dostosowania funkcji do konkretnych potrzeb danego zastosowania, np. w zakresie połączeń oraz materiałów uszczelniających (NBR, FKM, EPDM), a także szeroki wybór opcjonalnych akcesoriów.
- Elastyczna instalacja dzięki różnym opcjom montażu i możliwości alternatywnego rozmieszczenia sprężonego powietrza podczas ustawiania.
- Przyjazny użytkownikowi proces konserwacji dzięki modułowej konstrukcji z centralnym interfejsem zaworów i łatwym dostępem do eżektorów, ułatwia serwisowanie oraz minimalizuje przestoje.
- Lekka konstrukcja i niewielkie wymiary pozwalają na montaż w wąskich przestrzeniach.
- Ekologiczna konstrukcja plastikowych części wykonana z materiałów pochodzenia biologicznego lub z recyklingu, minimalizuje emisję CO 2 bez uszczerbku dla wytrzymałości i trwałości.
- Energooszczędna praca możliwa dzięki opcjonalnym funkcjom oszczędzania energii, dostępnym przy obsłudze materiałów nieszczelnych lub uszczelnionych.
- Różnorodne akcesoria i sposobność modernizacji zapewniają możliwość dostosowania do bieżących oraz przyszłych potrzeb aplikacji.