Nowy

Nowy

Numer przedmiotu: 0250289
6 Warianty
Adapter obrotowy, G1", kpl. - NBR, EPDM, FKM
Adaptery obrotowe do piCLASSIC™ Neo umożliwiają elastyczne pozycjonowanie zarówno przyłączy próżniowych, jak i tych do powietrza wylotowego. Umożliwia to stosowanie filtra próżniowego z pompą, co minimalizuje przestoje i nakłady przeznaczone na serwisowanie. Adapter można obracać do momentu zablokowania nakrętką blokującą, co ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach lub w systemach z rurami sztywnymi.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0250287
0250289
0250283
0250285
0250286
0250288
Funkcje
- Możliwość obrotu/odchylenia przed zablokowaniem, co ułatwia pozycjonowanie i instalację.
- Umożliwia stosowanie filtra próżniowego z pompą, aż do G1”, rozmiaru firmy Piab.
- Dostępny jako kompletny adapter („kpl”) (wraz z płytką przyłączeniową) lub adapter uzupełniający („męski”) (bez płytki przyłączeniowej) do piCLASSIC™ Neo.
- „Adapter obrotowy, męski” jest kompatybilny z portem próżniowym piCLASSIC™ Neo, gdy pompa zostaje wstępnie skonfigurowana do podłączenia go jako przyłącza próżniowego.
- „Komponent adaptera obrotowego” można zamontować na porcie próżniowym piCLASSIC™ Neo wtedy, gdy pompa nie została wstępnie skonfigurowana do podłączenia adaptera obrotowego jako przyłącza próżniowego w konfiguratorze piCLASSIC™ Neo lub na dowolnym porcie wylotowym piCLASSIC™ Neo.