Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Nowy
Adapter obrotowy, 3/4", NPT, męski - NBR, EPDM, FKM - 1
Nowy
Adapter obrotowy, 3/4", NPT, męski - NBR, EPDM, FKM - 2
Numer przedmiotu: 0250285
6 Warianty

Adapter obrotowy, 3/4", NPT, męski - NBR, EPDM, FKM

Adaptery obrotowe do piCLASSIC™ Neo umożliwiają elastyczne pozycjonowanie zarówno przyłączy próżniowych, jak i tych do powietrza wylotowego. Umożliwia to s...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Adapter obrotowy, G3/4", kpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250287
  • Adapter obrotowy, G1", kpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250289
  • Adapter obrotowy, G3/4", męski - NBR, EPDM, FKM
    0250283
  • Adapter obrotowy, 3/4", NPT, męski - NBR, EPDM, FKM
    0250285
  • Adapter obrotowy, G1", męski - NBR, EPDM, FKM
    0250286
  • Adapter obrotowy, 3/4", NPT, kpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250288

Funkcje

  • Możliwość obrotu/odchylenia przed zablokowaniem, co ułatwia pozycjonowanie i instalację.
  • Umożliwia stosowanie filtra próżniowego z pompą, aż do G1”, rozmiaru firmy Piab.
  • Dostępny jako kompletny adapter („kpl”) (wraz z płytką przyłączeniową) lub adapter uzupełniający („męski”) (bez płytki przyłączeniowej) do piCLASSIC™ Neo.
  • „Adapter obrotowy, męski” jest kompatybilny z portem próżniowym piCLASSIC™ Neo, gdy pompa zostaje wstępnie skonfigurowana do podłączenia go jako przyłącza próżniowego.
  • „Komponent adaptera obrotowego” można zamontować na porcie próżniowym piCLASSIC™ Neo wtedy, gdy pompa nie została wstępnie skonfigurowana do podłączenia adaptera obrotowego jako przyłącza próżniowego w konfiguratorze piCLASSIC™ Neo lub na dowolnym porcie wylotowym piCLASSIC™ Neo.