Nowy
Złącze kolankowe 90°, G1", żeńskie/40mm do węża - 1
Nowy
Złącze kolankowe 90°, G1", żeńskie/40mm do węża - 2
Numer przedmiotu: 0249887

Złącze kolankowe 90°, G1", żeńskie/40mm do węża

Adapter kolankowy 90° do piCLASSIC™ Neo zwiększa elastyczność instalacji w przypadku podciśnienia lub powietrza wylotowego i może być montowany na obu portach.Posiada podwójną opcję podłączenia z wewnętrznym gwintem G1” i zewnętrzną flanszą Ø40 mm.Po zainstalowaniu tłumika na porcie wylotowym, można go zamontować pod optymalnym kątem. Alternatywnie, do zewnętrznej flanszy można podłączyć wąż, który będzie odprowadzał zużyte powietrze, jeśli zajdzie taka potrzeba.  
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Interfejs mechaniczny, kompatybilny z portem wylotowym piCLASSIC™ Neo oraz tym podciśnieniowym, umożliwiający bezproblemową integrację.
  • Możliwość podwójnego podłączenia z gwintem wewnętrznym G1” i zewnętrzną flanszą Ø40 mm.
  • Łuk 90°.
  • Elastyczny kierunek montażu co 90°.
  • Umożliwia regulację położenia tłumika G1” w celu uzyskania optymalnego kierunku wylotu powietrza.
  • Ułatwia instalację próżniową lub odprowadzanie powietrza wylotowego.
  • Umożliwia kątowe podłączenie próżni.