Nowy
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT - 1
Numer przedmiotu: 0248189
4 Warianty

piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT

piSAVE® ESL to w pełni pneumatyczna funkcja oszczędzania energii przeznaczona do wydajnego obchodzenia się z nieszczelnymi materiałami i przedmiotami, kompatybi...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Funkcje

  • Kompatybilny z piCLASSIC™ Neo, z bezpośrednią kompatybilnością mechaniczną i pneumatyczną, co umożliwia efektywny montaż i instalację.
  • Zoptymalizowane pod kątem energooszczędnej obsługi nieszczelnych materiałów i obiektów, dynamicznie dostosowujące się do zmian nieszczelności, co zapewnia niezawodną i wydajną pracę odkurzacza.
  • Dynamiczna i automatyczna regulacja ciśnienia zasilania eżektora w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanego poziomu podciśnienia, minimalizując ilość wykorzystywanego sprężonego powietrza.
  • Regulowany poziom podciśnienia w zakresie 20 – 70 kPa, z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami umożliwiającymi precyzyjną kontrolę.
  • Zapobiega niepotrzebnym wahaniom podciśnienia , chroniąc delikatne i wrażliwe materiały.
  • Zmniejsza poziom hałasu poprzez zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza.
  • Całkowicie pneumatyczne , samoregulujące działanie, nie wymagające zewnętrznego sterowania ani programowania.