Nowy

Numer przedmiotu: 0248186
4 Warianty
piSAVE® ESL upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
piSAVE® ESL to w pełni pneumatyczna funkcja oszczędzania energii przeznaczona do wydajnego obchodzenia się z nieszczelnymi materiałami i przedmiotami, kompatybi...
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Funkcje
- Kompatybilny z piCLASSIC™ Neo, z bezpośrednią kompatybilnością mechaniczną i pneumatyczną, co umożliwia efektywny montaż i instalację.
- Zoptymalizowane pod kątem energooszczędnej obsługi nieszczelnych materiałów i obiektów, dynamicznie dostosowujące się do zmian nieszczelności, co zapewnia niezawodną i wydajną pracę odkurzacza.
- Dynamiczna i automatyczna regulacja ciśnienia zasilania eżektora w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanego poziomu podciśnienia, minimalizując ilość wykorzystywanego sprężonego powietrza.
- Regulowany poziom podciśnienia w zakresie 20 – 70 kPa, z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami umożliwiającymi precyzyjną kontrolę.
- Zapobiega niepotrzebnym wahaniom podciśnienia , chroniąc delikatne i wrażliwe materiały.
- Zmniejsza poziom hałasu poprzez zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza.
- Całkowicie pneumatyczne , samoregulujące działanie, nie wymagające zewnętrznego sterowania ani programowania.