Klasyfikacja pasma ekspozycji zawodowej przenośników próżniowych Piab

Szukasz przenośników próżniowych z certyfikatem OEB do bezpiecznego transportu proszków w przemyśle farmaceutycznym lub chemicznym? Seria piFLOW®p firmy Piab zapewnia obejmę, która gwarantuje wiodącą w branży ochronę przed wyciekiem, bezpieczeństwo operatora i zgodność z przepisami dotyczącymi szkodliwych i silnych związków chemicznych.

Co oznaczają OEL i OEB w pracy z proszkami?

  • OEB (Zakres Ekspozycji Zawodowej): klasyfikuje substancje według toksyczności i wymaganego pojemnika. OEB 4 i OEB 5 reprezentują wysokie i bardzo wysokie pojemniki, co jest kluczowe dla produkcji farmaceutycznej i chemicznej.
  • OEL (Dopuszczalny Limit Ekspozycji Zawodowej): Maksymalne, bezpieczne stężenie substancji niebezpiecznych w powietrzu w miejscu pracy.

 

Dlaczego warto wybrać przenośniki próżniowe z certyfikatem OEB?

Ochrona zdrowia operatora

Zapobiegaj ekspozycji na niebezpieczne proszki, API i chemikalia.

Spełnienie norm prawnych

Osiągnięcie zgodności z GMP i spełnienie globalnych przepisów bezpieczeństwa.

Zapewnienie jakości produktu

Unikaj krzyżowego zanieczyszczenia i utrzymuj integralność partii materiału.

Niezależnie zweryfikowany test SMEPAC, przeprowadzony przez Valicare

Testy SMEPAC (Standaryzowany Pomiar Stężenia Cząstek Stałych w Powietrzu Sprzętu) sprawdzają certyfikowane przez Piab przenośniki próżniowe OEB. Valicare, lider w walidacji farmaceutycznej, przeprowadza te testy. Zapewnia to udokumentowaną, zewnętrzną weryfikację wydajności zamknięcia dla zastosowań OEB 4 i OEB 5.

Współpracując z Valicare, Piab demonstruje swoje zaangażowanie w przejrzystość i najwyższe standardy branżowe.

Operator przeprowadza test SMEPAC na przenośniku próżniowym Piab piFLOW
Drugi etap filtrowania ULPA

Zaawansowane bezpieczeństwo: dodatkowy filtr ULPA dla maksymalnej ochrony.

Wszystkie przenośniki Piab klasyfikowane jako OEB są wyposażone w dodatkowy filtr ULPA (Ultra Low Penetration Air). Drugie etapy filtrów są zamontowane pomiędzy przenośnikiem a pompą. Ten zaawansowany system filtracji wychwytuje nawet najdrobniejsze, niebezpieczne cząstki. Pomaga to osiągnąć i utrzymać certyfikację OEB 4 i OEB 5 podczas operacji.

Do filtrów do drugiego etapu

Przenośniki próżniowe Piab z certyfikatem OEB

piFLOW®p64 - przenośnik próżniowy z certyfikatem OEB 5

Najlepsze dla: wysoko aktywnych API, związków cytotoksycznych i wysoce niebezpiecznych materiałów.

Certyfikacja: OEB 5 (ekspozycja operatora poniżej 1 μg/m³)

Cechy:

  • W pełni zamknięta, pyłoszczelna konstrukcja
  • Integruje się z izolatorami i komorami rękawicowymi
  • Demontaż nie wymagający użycia narzędzi w celu czyszczenia i walidacji
  • Materiały i konstrukcja zgodne z GMP
  • Wtórny filtr ULPA dla maksymalnego bezpieczeństwa
piFLOWp64 - przenośnik próżniowy z certyfikatem OEB
piFLOWp 3l i 7l - przenośniki próżniowe z certyfikatem OEB 4

piFLOW®p3l i piFLOW®p7l - przenośniki próżniowe z certyfikatem OEB 4

Najlepsze do: silnych związków chemicznych, półproduktów i chemikaliów wymagających wysokiego poziomu hermetyzacji (OEB 4: ekspozycja operatora 1–10 μg/m³).

Opcje: piFLOW®p3l do użytku na małą skalę/laboratoryjnego, piFLOW®p7l do produkcji na większą skalę

Cechy:

  • Wysoka szczelność i ergonomiczna operacja
  • Odpowiedni do procesów związanych z partiami materiału i ciągłych.
  • Kompaktowa konstrukcja (p3l) lub większa pojemność (p7l)
  • Łatwa do czyszczenia i konserwacji
  • Konstrukcja zgodna z GMP
  • Drugi stopień filtracyjny ULPA dla rozszerzonej ochrony.

Zastosowania: Przemysł farmaceutyczny i chemiczny

Transfer aktywnych składników farmaceutycznych (API)

Bezpieczna obsługa API i leków cytotoksycznych w systemach zamkniętych.

Obsługa związków o wysokiej sile działania

Hermetyzacja hormonów, leków onkologicznych i innych silnych proszków farmaceutycznych.

Transfer niebezpiecznych substancji chemicznych

Bezpieczny transport kwasów, zasad, nadtlenków i innych reaktywnych substancji chemicznych.

Transport katalizatorów i dodatków

Pyłoszczelny transport katalizatorów, pigmentów i specjalistycznych dodatków w procesach chemicznych.

Przetwarzanie drobnych proszków

Skuteczne zatrzymywanie krzemionki, sadzy i innych drobnych lub pylistych materiałów.

Kontrola zanieczyszczeń krzyżowych

Zamknięty transfer przy przejściu partii półproduktów i proszków w celu zapewnienia czystości.

Operacje aseptyczne i w pomieszczeniach czystych

Sterylny transport leków do iniekcji, inhalacji i proszków diagnostycznych.

Badania i rozwój oraz bezpieczeństwo laboratoryjne

Bezpieczny transfer związków eksperymentalnych i nieznanych substancji toksycznych w laboratoriach farmaceutycznych i chemicznych.

"Od lat wspieramy naszych klientów w zakresie zamkniętego transportu materiałów sypkich dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Dzięki klasyfikacji OEB i niezależnej walidacji przez strony trzecie, możemy teraz nie tylko spełniać te wymagania, ale także udowodnić nasze osiągi za pomocą udokumentowanych, przetestowanych wyników SMEPAC. To daje naszym klientom prawdziwą pewność zarówno w zakresie bezpieczeństwa operatora, jak i zgodności z przepisami."

- Johannes Krumme, Vice President Sales Vacuum Conveying, Piab

Kluczowe zalety przenośników Piab z certyfikatem OEB

Bezpieczeństwo OEB = bezpieczeństwo operatora

Chroni personel przed niebezpiecznymi pyłami i proszkami

Zgodność z przepisami

Zapewnia zgodność z GMP i globalnymi standardami bezpieczeństwa

Wydajność

Zautomatyzowany transfer redukuje ręczną obsługę i przestoje

Elastyczność

Modularna konstrukcja pasuje do różnych wymagań procesów i układów w zakładach.

Zastrzeżenie dotyczące poziomów OEB

Poziomy OEB są ważne tylko podczas normalnej operacji. OEB nie dotyczy demontażu, czyszczenia, konserwacji ani serwisu. Zawsze przestrzegaj procedur bezpieczeństwa i używaj odpowiedniego, osobistego sprzętu ochronnego (PPE) podczas tych czynności.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Piab już dziś, aby omówić swoje potrzeby związane z transportem materiałów sypkich w przemyśle farmaceutycznym lub chemicznym. Dowiedz się, jak nasze certyfikowane przenośniki próżniowe OEB mogą poprawić bezpieczeństwo, zgodność i wydajność w Twoim zakładzie.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail