Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00 - 1
Numer przedmiotu: 0216297
17 Warianty

Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GZ20-AS50-10-10 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami
    0213345
  • GZ20-AS50-41-41 Szczypce wlewków/części z długimi szczękami
    0213346
  • GZ20-AS50-50-50 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami
    0213347
  • GZ20-AS50-60-60 Szczypce wlewków/części z długimi szczękami
    0213348
  • GZ20-AS50-10-95 Szczypce wlewków/części z radełkowanymi szczękami i czujnikiem
    0213349
  • GZ20-AS50-40-95 Szczypce wlewków/części ukształtowanymi szczękami i czujnikiem
    0213350
  • GZ20-AS50-41-96 Szczypce wlewków/części z długimi szczękami i czujnikiem
    0213351
  • GZ20-AS50-50-95 Szczypce wlewków/części z ząbkowanymi szczękami i czujnikiem
    0213352
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 00-00 GZ20-AS50-00-00
    0216297
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 12-12 GZ20-AS50-12-12
    0216300
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-40 GZ20-AS50-40-40
    0216301
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-40 GZ20-AS50-10-40
    0216298
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 10-90 GZ20-AS50-10-90
    0216299
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 40-90 GZ20-AS50-40-90
    0216302
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 41-91 GZ20-AS50-41-91
    0216303
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 50-90 GZ20-AS50-50-90
    0216304
  • Gripper pliers GZ20, jaws: 60-90 GZ20-AS50-60-90
    0216306

Funkcje

  • Dwa tłoki poruszają szczękami.
  • Brak wewnętrznej sprężyny powrotnej, dlatego też nie występuje utrata mocy.
  • Szeroka oferta szczęk, które można ze sobą łączyć.
  • Średnica mocowania D = 20 mm lub M17 x 1
  • w 100 % kompatybilna ze zwykłymi produktami.
  • Wszystkie komponenty są anodowane i mają doskonałe własności ślizgowe oraz najlepszą ochronę przed zużyciem.
  • Czujnik z kablem 2 m (wersja -90/-91),
  • Czujnik z kablem 0.3 m i złączem M8 (wersja - 95),
  • Prosta wymiana szczęk po poluzowaniu nakładem bezpieczeństwa.