KB-MHZ2-20-Flok Poliamidowa szczęka z tworzywa sztucznego, flokowana - 1
Numer przedmiotu: 0213416
5 Warianty

KB-MHZ2-20-Flok Poliamidowa szczęka z tworzywa sztucznego, flokowana

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • KB-MHZ2-10-GQ Poliamidowa szczęka z tworzywa sztucznego, znaczona poprzecznie
    0213415
  • KB-MHZ2-20-GQ Poliamidowa szczęka z tworzywa sztucznego, znaczona poprzecznie
    0213417
  • KB-MHZ2-25-GQ Poliamidowa szczęka z tworzywa sztucznego, znaczona poprzecznie
    0213419
  • KB-MHZ2-10-Flok Poliamidowa szczęka z tworzywa sztucznego, flokowana
    0213414
  • KB-MHZ2-20-Flok Poliamidowa szczęka z tworzywa sztucznego, flokowana
    0213416

Funkcje

  • Plastikowe szczęki wykonane z poliamidu 12
  • Gumowa warstwa.
  • Nakładane wzdłużnie.