Rozwiązania Custome Line - rozwiązania niestandardowe
Od zoptymalizowanych komponentów po kompletne koncepcje dotyczące obsługi przedmiotu
Nasze zaangażowanie
Gdy standard nie wystarcza, wydajność nie powinna czekać. Każde zastosowanie jest inne. Czasami standardowy produkt pasuje. Niekiedy niewielkie dostosowanie robi różnicę. A od czasu do czasu wymagane jest w pełni zaprojektowane rozwiązanie. Linia Custom Line firmy Piab zapewnia dostęp do wszystkich trzech opcji - bez wymuszania złożoności tam, gdzie nie jest ona potrzebna. Najpierw oceniamy standard, a następnie dostosowujemy go tylko tam, gdzie daje to prawdziwą wartość.
Inżynieria zorientowana na klienta
Elastyczność bez kompromisów
Specjalistyczna wiedza, której można zaufać
Dostosowanie - tam, gdzie dodaje wartość
Custom Line to nie jedna rzecz.
To elastyczne podejście inżynieryjne.
W wielu przypadkach wydajność można poprawić, dostosowując pojedynczy komponent, taki jak przyssawka, moduł eżektora lub akcesorium.
W razie potrzeby można to rozszerzyć do zintegrowanych układów EOAT lub w pełni zaprojektowanych rozwiązań do chwytania. Naszym celem nie jest nadmierna inżynieria.
Zakres jest doprecyzowany przez zastosowanie, a nie przez predefiniowane opakowania.

Co można dostosować?

Niestandardowe komponenty
Niewielkie zmiany, natychmiastowy wpływ.
Ukierunkowane zmiany geometrii, materiału lub wydajności.
Często wdrażane przy krótkim czasie realizacji i minimalnym wpływie na istniejącą konfigurację.
- Przyssawki i adaptacje materiału
- Eżektory próżniowe i moduły
- Akcesoria i interfejsy
EOAT i podzespoły
Gdy standardowe konfiguracje ograniczają Twój potencjał.
Projektujemy podzespoły dostosowane do produktu, wzorca ruchu i ograniczeń przestrzennych - odblokowując precyzję i stabilność tam, gdzie nie sprawdzają się gotowe rozwiązania.
- Zintegrowane chwytaki
- Narzędzia z wieloma przyssawkami
- Projekty dostosowane do konkretnych zastosowań


Rozwiązania w pełni inżynieryjne
Dla procesów, w których wydajność nie może być zagrożona.
Gdy niezawodność, integralność lub skalowalność definiują sukces, opracowujemy kompletne koncepcje obsługi próżni dostosowane do danego środowiska produkcyjnego.
- Kompletne koncepcje obsługi
- Złożone lub wymagające zastosowania
- Nowe lub niestandardowe procesy
Od koncepcji do wdrożenia
Projekty Custom Line zawsze zaczynają się od zrozumienia zastosowania. W zależności od zakresu, proces może być krótki i ukierunkowany - lub rozszerzony dla bardziej złożonych rozwiązań.

Otrzymane zapytanie

Wstępne spotkanie

Opracowywanie rozwiązań

Dostosowanie i walidacja

Serwis posprzedażowy
Typowe kroki mogą obejmować powyższe etapy, ale w przypadku dostosowania na poziomie komponentów, proces ten jest często skracany i upraszczany.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. Custome line - rozwiązań niestandardowych
Nasi inżynierowie pomagają zidentyfikować obszary, w których dostosowanie zapewnia rzeczywistą przewagę - od zoptymalizowanych komponentów po kompletne systemy inżynieryjne.

Przykłady Custome Line - linii niestandardowej

Custom Line - linia niestandardowa, została opracowana w celu spełnienia określonych wymagań klientów, gdy standardowe rozwiązania nie są wystarczające. Przedstawione tutaj rozwiązania odzwierciedlają konstrukcje oparte na zastosowaniach - od dostosowanych komponentów po opracowane koncepcje obsługi - stworzone dla określonych procesów i środowisk. Dzięki modułowej i parametrycznej konstrukcji jako podstawie, podobne konfiguracje można często dostosować do nowych zastosowań lub ograniczeń.
Rozwiązania Custom Line są stosowane w produkcji ogniw i modułów akumulatorowych, gdzie wymagania dotyczące obsługi różnią się w zależności od formatu, procesu i środowiska produkcyjnego. Systemy oparte na podciśnieniu zapewniają precyzyjne umieszczenie, skalowalność i niezawodną integralność ogniw pryzmatycznych, cylindrycznych i typu pouch. Konstrukcje są dostosowywane do specyficznych warunków każdego zastosowania i dopasowywane do istniejących konfiguracji produkcyjnych.

Custome Line FAQ - Często zadawane pytania dotyczące Linii niestandardowej
Jak skomplikowany jest proces związany z Custome Line - linią niestandardową?
Proces ten zależy od zakresu. Dostosowanie na poziomie komponentów jest zazwyczaj krótkie i skoncentrowane. Bardziej złożone zastosowania mogą wymagać dodatkowych kroków, takich jak opracowanie koncepcji, walidacja i przysposobienie przed wdrożeniem.
Na jak wczesnym etapie procesu powinniśmy zaangażować firmę Piab?
Im wcześniej, tym lepiej. Wczesne zaangażowanie pozwala nam ocenić, czy można użyć standardowych produktów, czy też należałoby wykorzystać te ukierunkowane i dostosowane, co poprawiłoby wynik, zmniejszając późniejsze zmiany i ryzyko.
Jakich informacji potrzebujemy, aby rozpocząć?
Zazwyczaj potrzebujemy zrozumienia w jaki sposób obsługiwany jest produkt, przepływu procesu, warunków środowiskowych, wymagań dotyczących wydajności oraz wszelkich ograniczeń związanych z przestrzenią, szybkością lub integracją.
Czy Custom Line ma zastosowanie tylko w niektórych branżach
Nie. Chociaż seria Custom Line jest powszechnie stosowana w branżach takich jak pakowanie, produkcja baterii, motoryzacja i logistyka, podejście to można spożytkować w szerokim zakresie zastosowań, w których wymagania dotyczące obsługi wykraczają poza standardowe rozwiązania.
Jakiego rodzaju wsparcie jest dostępne po dostawie
Seria Custom Line jest obsługiwana przez globalną organizację Piab. W zależności od zakresu może to obejmować dokumentację, dalsze działania i bieżące wsparcie dla zastosowania.
Co się stanie, jeśli nasze wymagania zmienią się w trakcie projektu?
Zmiany są analizowane wspólnie z osobą kontaktową ze strony Piab. Ponieważ konstrukcje są często modułowe, zmianami można zwykle zarządzać bez ponownego uruchamiania całego procesu.
Need guidance? We are here to help.
Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.