Producenci żywności stoją w obliczu rosnącej presji, aby wdrażać automatyzację produkcji, spełnić surowe przepisy dotyczące higieny, zmniejszyć ilość odpadów i wydajnie radzić sobie z różnorodnymi składnikami. Firma Piab wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, oferując przenośniki próżniowe, które zmniejszają ryzyko manualnej obsługi i zanieczyszczenia. Łatwe w czyszczeniu konstrukcje, energooszczędne i modułowe rozwiązania płynnie integrują się z istniejącymi konfiguracjami.

Zoptymalizuj produkcję żywności dzięki higienicznym i wydajnym przenośnikom do żywności

Firma Piab oferuje pełną gamę rozwiązań w zakresie przenośników do żywności. Zaprojektowane z myślą o inżynierach zakładów, kierownikach produkcji i zespołach konserwacyjnych w przemyśle spożywczym, nasze systemy przenośników do żywności optymalizują wydajność, zwiększają higienę i zapewniają zgodność z wymogami Agencji ds. Żywności i Leków, USDA i dyrektywy ATEX.

Nasze systemy przenośników do żywności bezpiecznie i niezawodnie przenoszą proszki, granulaty i delikatne produkty spożywcze. Sprawdzają się na każdym etapie procesu przetwarzania żywności.

Dlaczego specjaliści z przemysłu spożywczego wybierają systemy przenośników do żywności firmy Piab

Inżynierowie zakładów, kierownicy produkcji i zespoły odpowiedzialne za konserwację w przemyśle spożywczym stoją przed wyzwaniami, takimi jak zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, wydajność produkcji i trwałość sprzętu. Nasze przenośniki do przemysłu spożywczego ze stali nierdzewnej oraz zautomatyzowane systemy przetwarzania stanowią odpowiedź na te wyzwania, oferując:

Higieniczne konstrukcje spełniające standardy Agencji ds. Żywności i Leków oraz USDA

Wszystkie przenośniki do transportu żywności mają gładkie, łatwe do czyszczenia powierzchnie. Zachowaj najwyższe standardy sanitarne z łatwością dzięki zamkniętym, bezpyłowym opcjom.

Spełniają wymagania dyrektywy ATEX dotyczące pyłów i gazów

Zapewniają bezpieczną operację w środowiskach z wybuchowymi pyłami lub gazami przy jednoczesnym zachowaniu higieny i wydajności procesu przetwarzania żywności.

Zautomatyzowany sprzęt do przetwarzania żywności

Ograniczenie obsługi ręcznej i zanieczyszczenia dzięki sprzętowi do automatyzacji procesów żywności dostosowanemu do potrzeb danego zakładu.

Szybkie przezbrajanie - wydajna obsługa materiałów sypkich

Zmiana z jednego transportowanego materiału na inny nie musi być trudna dzięki przemysłowym systemom przenośników dla przemysłu spożywczego firmy Piab. Zapobiegaj wyciekom i utrzymuj integralność składników.

Konfigurowalne przenośniki spożywcze do każdego zastosowania

Firma Piab oferuje rozwiązania do pieczenia, produkcji słodyczy, suszonego nabiału, karmy dla zwierząt domowych i nie tylko. Dostosowujemy nasze produkty do potrzeb produkcyjnych klientów, nawet jeśli muszą oni transportować wrażliwe materiały.

Trwałość i niezawodność

Nasze systemy przenośników do żywności ze stali nierdzewnej wytrzymują intensywne użytkowanie, zapewniając długoterminowe oszczędności w zakresie konserwacji i napraw.

Poznaj swoje możliwości z Piab.

Uzyskaj spersonalizowane wsparcie.

Skontaktuj się z nami

Systemy przenośników podciśnieniowych dla zakładów przetwórstwa spożywczego

Oferujemy kilka przenośników próżniowych klasy spożywczej zaprojektowanych do zastosowań w sprzęcie do przemysłowego przetwarzania żywności. Nasze produkty są dostępne na kilku poziomach automatyzacji, od modeli standardowych po w pełni zautomatyzowane, wyposażone w funkcję automatycznego dostrajania.

Systemy przenośników do żywności dla szerokiego zakresu zastosowań w procesie przetwórstwa żywności

Systemy przenośników do żywności firmy Piab zwiększają wydajność i bezpieczeństwo żywności na każdym etapie linii produkcyjnej. Nasze rozwiązania obsługują różne segmenty przemysłu spożywczego, zapewniając szybki i wolny od zanieczyszczenia proces. Nasze przenośniki do transportu żywności zapewniają wydajne i higieniczne przenoszenie suchych surowców i produktów, takich jak:

  • Cukier, mąka, skrobia i przyprawy
  • Proszki białkowe, proszki mleczne i dodatki do żywności
  • Orzechy, kakao, herbata i ziarna kawy

Produkty piekarnicze

Systemy przenośników do żywności Piab radzą sobie z mąką, cukrem, zapobiegając jednocześnie segregacji materiału. Mieszanki mąki są transportowane równie bezpiecznie jak mikroskładniki.

Więcej informacji na temat transportu produktów piekarniczych

Żywność typu instant

Nasze systemy przenośników do procesów przetwarzania żywności precyzyjnie transportują mleko w proszku i suche składniki zup.

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach dla producentów żywności typu instant

Nutraceutyki i żywność funkcjonalna

Zamknięte systemy przenośników dla przemysłu spożywczego zapobiegają zanieczyszczeniom krzyżowym, spełniając jednocześnie surowe normy higieny.

Dowiedz się więcej o transporcie nutraceutyków

Produkcja kawy

Systemy przenoszenia do kawy ziarnistej i mielonej bez utraty aromatu.

Więcej informacji na temat transportu kawy

Przekąski

Przenoszenie przypraw do bębna przyprawowego lub twardszych przekąsek do opakowania.

Więcej informacji o przenoszeniu przekąsek

Wyroby cukiernicze i słodycze

Nasz system przenośników dla przemysłu spożywczego delikatnie radzi sobie z delikatnymi składnikami, takimi jak cukierki z powłoką i wafle. Piab oferuje również bezpieczny sposób transportu cukru bez ryzyka wybuchu.

Rozwiązania dla producentów słodyczy i cukierków

Bezproblemowa integracja ze sprzętem do przetwarzania żywności

Systemy przenośników Piab przeznaczone dla przemysłu spożywczego łatwo integrują się z:

  • Mikserami i blenderami
  • Maszynami do napełniania i pakowania w opakowania
  • Sprzętem do wytłaczania i dozowania
  • Systemami przesiewania i przesiewania przez sito
  • Bębnami do przypraw

Piab: Twój partner w nowoczesnych rozwiązaniach dla procesu spożywczego

Sprzęt Piab do przemysłu spożywczego zwiększa wydajność poprzez minimalizację odpadów, optymalizację prędkości produkcji i zapewnienie równomiernej dystrybucji składników. Nasz przemysłowy sprzęt do przemysłu spożywczego, zaprojektowany z myślą o radzeniu sobie z delikatnymi towarami i proszkami zagrożonymi wybuchem, zapewnia doskonałość operacyjną.

Nasze systemy przenośników do żywności ze stali nierdzewnej oferują trwałość, wydajność i zgodność z przepisami branżowymi, dzięki czemu idealnie nadają się do szybkiej produkcji.

Dzięki zaawansowanej technologii Piab zapewnia najbezpieczniejsze i najbardziej wydajne rozwiązania transportowe, pomagając inżynierom, kierownikom produkcji i zespołom konserwacyjnym usprawnić operacje, zwiększyć higienę i wspierać automatyzację w celu zapewnienia bardziej niezawodnego procesu produkcyjnego.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać spersonalizowaną poradę

Zoptymalizuj swój proces przetwarzania żywności – już dziś przejdź na higieniczne i wysokowydajne systemy przenośników do żywności firmy Piab!

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail