Pneumatyczny transport cukru, proszków i cukierków

Pneumatyczny transport cukru, proszków i cukierków

 

Przemysł cukierniczy, słodyczy i piekarniczy radzi sobie z szeroką gamą produktów pod rygorystycznymi wymaganiami jakościowymi. Systemy przenoszenia podciśnieniowego Piab zapewniają niezawodne i skuteczne rozwiązania, które zwiększają wydajność radzenia sobie z materiałami w licznych zastosowaniach.

Przenośnik do cukru, który zwiększa wydajność produkcji

Przenośniki próżniowe Piab są dostosowane do przemysłu cukierniczego, oferując rozwiązania, które kładą nacisk na delikatne przenoszenie, higieniczną konstrukcję i przyjazną dla użytkownika operację. Nasze przenośniki do cukru są szczególnie odpowiednie do radzenia sobie z delikatnymi materiałami.

Gama piFLOW® o kompaktowej konstrukcji odpowiada na potrzeby przemysłu w zakresie efektywności przestrzennej i adaptacji do częstych zmian układu napędzanych przez popyt konsumencki. Cicha i zamknięta operacja przenośników przyczynia się do zdrowszego środowiska pracy, co jest kluczowe w ustawieniach produkcji żywności. Model piFLOW®t, w szczególności, skutecznie transportuje delikatne produkty, takie jak powlekane cukierki i guma do żucia, z minimalnym uszkodzeniem.

cukier

Śruba przenośnika śrubowego do cukru a przenośnik próżniowy: Główne różnice

Jeśli chodzi o transport cukru lub innych granulowanych materiałów, wybór odpowiedniego systemu przenośnika ma kluczowe znaczenie dla wydajności i produktywności.

Jakie są główne różnice między śrubami przenośników śrubowych do cukru a przenośnikami próżniowymi?

Transport mechaniczny

Transport podciśnieniowy

Nieodpowiedni do transportu delikatnych materiałów (powoduje ich pękanie i niszczenie).

Mniej higieniczna konstrukcja i operacja.


Delikatne przenoszenie (może skutkować bardzo ograniczonym pękaniem lub jego brakiem).


Wysoka higiena i bezpieczeństwo przenoszonego materiału.

Trudny do czyszczenia, wymaga ciągłego serwisowania/konserwacji.

 

🟢 Łatwy w użyciu i czyszczeniu, ma mniejszy ślad.

Istnieje kilka opcji mechanicznego przenośnika cukru; zasady działania pasa transmisyjnego, śruby przenośnika śrubowego i kubełkowe różnią się od siebie, ale wszystkie ustępują technologii pneumatycznej. Przenośnik próżniowy może sprostać specyficznym potrzebom Twojej operacji, oferując dostosowane rozwiązania dla Twoich procesów produkcyjnych, gdy potrzebujesz systemu przenoszenia cukru.

O technologii próżniowej

 

 

Studium sprawy piekarni Austerschmidt

Zalety systemu radzenia sobie z cukrem przez Piab

Systemy przenoszenia podciśnieniowego mogą być używane w różnych zastosowaniach w przemyśle cukierniczym. Główne powody, dla których warto wybrać przenośnik cukru Piab, to:

 

Wszechstronne radzenie sobie z składnikami

Efektywnie transportuj składniki, takie jak cukier, małe granulki i proszek kakaowy do mikserów i sprzętu przetwórczego, z bardzo ograniczonym lub nawet nieistniejącym uszkodzeniem transportowanego produktu, zapewniając precyzyjne i spójne mieszanie.

Ulepszona kontrola pyłu

Zapewnij rozwiązania transportowe z zamkniętymi pojemnikami dla pylistych materiałów, poprawiając jakość powietrza i zmniejszając ryzyko zdrowotne w środowisku produkcyjnym.

 

Dostarczanie do linii pakujących

Dostarczanie gotowych produktów do maszyn pakujących, optymalizacja procesu pakowania i ograniczenie ręcznej obsługi. Produkty końcowe podatne na uszkodzenia wymagają sprawdzenia koncepcji. Skontaktuj się z naszymi inżynierami, aby dowiedzieć się więcej!

 

Higieniczna konstrukcja i zgodność z przepisami

Nasze systemy przenoszenia cukru charakteryzują się higieniczną konstrukcją, aby zapobiegać zanieczyszczeniom i zapewniać bezpieczeństwo. Wykonane z łatwych do czyszczenia, odpornych na korozję materiałów, spełniają przepisy zdrowotne i poprawiają higienę dzięki gładkim powierzchniom i minimalnej liczbie szczelin.

 

Energooszczędność

Systemy przenoszenia cukru Piab są energooszczędne, wykorzystując sprężone powietrze tylko podczas zasysania. Ta optymalizacja zmniejsza zużycie energii, wspierając zrównoważony rozwój i obniżając koszty użytkowania.

 

Elastyczność i skalowalność

Przenośniki cukru Piab oferują elastyczność i skalowalność, umożliwiając łatwe dostosowania lub rozszerzenia w celu sprostania zmieniającym się wymaganiom produkcyjnym. Idealne dla firm dążących do rozwoju lub dywersyfikacji linii produkcyjnych bez konieczności rozległej rekonfiguracji infrastruktury.

Certyfikowana jakość warta wyboru

Jakość jest naszym priorytetem. Nasze zaangażowanie w jakość jest widoczne zarówno w certyfikatach UE 1935, jak i certyfikatach Agencji ds. Żywności i Leków, które są kluczowe dla zgodności w branży. Ponadto, sprzęt Piab jest dostępny z certyfikacją dyrektywy ATEX, aby zapewnić bezpieczeństwo w różnych środowiskach operacyjnych, obejmując pełne spektrum niezbędnych certyfikacji.

W branżach zajmujących się wrażliwymi materiałami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub są podatne na wilgoć i zanieczyszczenia, wybór odpowiedniego sprzętu transportowego ma kluczowe znaczenie. Uzyskanie weryfikacji koncepcji od naszych inżynierów gwarantuje, że materiały są przenoszone w sposób bezpieczny, higieniczny i wydajny. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak działają nasze Centra Obsługi Klienta.

Bezpieczny układ pneumatyczny systemu przenoszenia dla cukru i innych składników

Nasze wszechstronne przenośniki piFLOW® do cukru umożliwiają szybkie przejścia i uproszczone czyszczenie, co czyni je idealnym rozwiązaniem do pneumatycznego transportu cukru, a także do przenoszenia innych materiałów w przemyśle cukierniczym.

  • Kakao w proszku
  • Wiórki czekoladowe
  • Słód
  • Mąka
  • Cukier mleczny
  • Guma do żucia w proszku
  • Gotowe produkty cukiernicze

Skontaktuj się z nami i uzyskaj natychmiastową pomoc w znalezieniu optymalnego sprzętu dostosowanego do Twoich specyfikacji produkcyjnych.

 

Poznaj produkty spełniające Twoje potrzeby w zakresie transportu próżniowego

Znajdźmy odpowiedni przenośnik cukru dla Twoich potrzeb produkcyjnych

Wypełnij formularz zapytania, a nasz inżynier wkrótce udzieli Ci bezpłatnej konsultacji.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail