Przenośniki karmy dla zwierząt

Przenośniki karmy dla zwierząt domowych

Przenośniki próżniowe są kluczowym komponentem w pokonywaniu wyzwań związanych z produkcją karmy dla zwierząt, oferując rozwiązania, które poprawiają radzenie sobie z produktami, zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy i wspierają wydajną, elastyczną produkcję, jednocześnie respektując wytyczne Agencji ds. Żywności i Leków dotyczące radzenia sobie z karmą dla zwierząt.

Producenci karmy dla zwierząt domowych: Obsługa rosnącego rynku

Na rynku, gdzie klienci coraz częściej poszukują produktów dla zwierząt, które odzwierciedlają ludzką żywność pod względem wartości odżywczych, jakości produkcji i różnorodności, producenci karmy dla zwierząt wprowadzają innowacje w przemyśle spożywczym, wprowadzając więcej lub nowe produkty.

Branża karmy dla zwierząt domowych rośnie zarówno pod względem sprzedaży, jak i produkcji i oczekuje się, że w 2029 r. osiągnie wartość 290 mld USD. Główne czynniki napędzające ten wzrost, oprócz popytu na karmę premium, obejmują rosnącą adopcję zwierząt domowych i większą akceptację zwierząt domowych na całym świecie.

Przenośnik i technologia próżniowa karmy dla zwierząt firmy Piab oferują producentom najnowocześniejsze rozwiązania, które wyznaczają nowe standardy branżowe.

Przetwarzanie karmy dla zwierząt domowych: Różne produkty, różne wymagania

Proces przetwarzania karmy dla zwierząt obejmuje różnorodne materiały dostosowane do potrzeb różnych zwierząt, takich jak koty, psy, króliki, ryby i inne zwierzęta domowe. Główne materiały używane to zazwyczaj granulki (sucha karma) lub różne rodzaje pasz dla zwierząt, wraz z ich składnikami i dodatkami odżywczymi.

Karma dla zwierząt domowych jest głównie wytwarzana z proszków zbożowych zmieszanych z mięsem, kośćmi lub proszkiem rybnym w celu wzmocnienia smaku. Typowe surowce obejmują mąkę, ryż, kości i proszek rybny. Dodatkowo, orzechy, nasiona i ciastka kostne są wykorzystywane do tworzenia specjalistycznych produktów. Każdy rodzaj karmy dla zwierząt domowych wymaga starannego doboru składników i technik przetwarzania, aby zaspokoić specyficzne potrzeby różnych zwierząt.

Aby efektywnie transportować składniki pyliste i zapobiegać zanieczyszczeniom, korzystny jest zamknięty system przenoszenia podciśnieniowego. Dzięki rozwiązaniom Piab, producenci mogą zwiększyć swoją wydajność, poprawić efektywność i zapewnić bezpieczne, ergonomiczne warunki pracy.

karma dla zwierząt

 
Transport próżniowy: Przenośniki do suchej karmy dla zwierząt domowych i składników

Przenośniki próżniowe Piab są zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom niskiej wysokości budynku, kompaktowego śladu, łatwości czyszczenia i niskiego poziomu hałasu. Ich zamknięty i szczelny system skutecznie minimalizuje rozprzestrzenianie się pyłu podczas transportu składników lub produktów.

Zastosowania różnią się w zależności od rodzaju karmy dla zwierząt—mokrej lub suchej. W produkcji mokrej karmy dla zwierząt, system przenoszenia suchych składników musi być łatwy do czyszczenia, zwłaszcza przy pracy z oleistymi składnikami. Nasze przenośniki do karmy dla zwierząt są również odpowiednie dla producentów, którzy często zmieniają receptury.

W produkcji karmy dla zwierząt, gdzie proces przetwarzania odbywa się zazwyczaj na dużą skalę (tony na godzinę), nasze systemy przenośników są bardziej odpowiednie w mniejszych operacjach. Skupiamy się na przemieszczaniu mniejszych partii, takich jak mikropartie, radzeniu sobie z mikro-składnikami (kilka kilogramów materiałów) lub transportowaniu dodatków.

Produkty lecznicze dla zwierząt - zastosowania w produkcji leków weterynaryjnych

Przenośniki próżniowe Piab radzą sobie z różnorodnymi materiałami niezbędnymi do produkcji farmaceutyków dla zwierząt.

Optymalizacja procesu produkcyjnego katody

Przenośniki Piab radzą sobie z szeroką gamą materiałów, w tym

proszki: API, substancje pomocnicze i mleko w proszku.
Granulaty: Preparaty gotowe do tabletkowania lub kapsułkowania.
Wrażliwe materiały: Liofilizowane proszki wymagające delikatnego radzenia sobie.

Surowe przepisy są łatwe do spełnienia dzięki przenośnikom Piab. Są one również w stanie radzić sobie z wrażliwymi materiałami z delikatną troską. W farmacji dla zwierząt utrzymanie integralności i skuteczności składników aktywnych jest kluczowe, podobnie jak precyzja w mieszaniu i łączeniu. Podobnie jak w produkcji leków dla ludzi, leki dla zwierząt muszą być produkowane przy zachowaniu spójności formuły, aby osiągnąć dokładne składy i dawki.

Wybierz sprzęt transportowy, który nie uszkadza składników i produktów, a jednocześnie jest zgodny z przepisami obowiązującymi w branży leków dla zwierząt.

Znajdź najlepsze produkty dla swoich potrzeb

Korzyści z przenoszenia składników i karmy dla zwierząt domowych za pomocą systemów przenoszenia próżniowego Piab


Systemy przenoszenia podciśnieniowego Piab oferują wszechstronne i wydajne rozwiązanie dla wielu wyzwań w procesie produkcyjnym karmy dla zwierząt, zapewniając płynniejsze operacje i wyższą jakość produktu.

 

Przenoszenie delikatnych krokietów

Radzenie sobie z kruchymi granulkami wymaga delikatnej, ale skutecznej metody transportu, aby zapobiec ich łamaniu. Przenośniki próżniowe zapewniają płynny, zamknięty system, który minimalizuje ryzyko uszkodzenia delikatnych granulek.

 

Transport mikroskładników

Precyzja ma kluczowe znaczenie w przypadku mikrododatków i mikroskładników, które często dodawane są w niewielkich ilościach. Przenośniki próżniowe są idealne do dokładnego przenoszenia tych materiałów, zapewniając spójne i precyzyjne dozowanie w całym procesie produkcyjnym.

 

Ograniczenie pracy ręcznej

Nasze przenośniki do karmy dla zwierząt znacząco redukują obsługę ręczną materiałów, co pomaga zminimalizować ryzyko ergonomiczne związane z powtarzalnym podnoszeniem, przenoszeniem i nalewaniem. Dzięki automatyzacji tych zadań, producenci karmy dla zwierząt mogą stworzyć bezpieczniejsze środowisko pracy i zwiększyć ogólną wydajność.

Rozwiązanie oszczędzające miejsce

Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, przenośniki próżniowe Piab są idealne dla zakładów z ograniczoną przestrzenią podłogową i niskimi wysokościami budynków. Mogą być łatwo zintegrowane z istniejącymi liniami produkcyjnymi, optymalizując wykorzystanie dostępnej przestrzeni bez kompromisów w wydajności.

Łatwe czyszczenie

Nasze przenośniki karmy dla zwierząt zostały zaprojektowane z myślą o łatwym demontażu i czyszczeniu, umożliwiając szybką zmianę między partiami przy zachowaniu wysokich standardów higieny. Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego i zachować integralność każdej receptury.

Niski poziom hałasu

Niski poziom hałasu to dodatkowa zaleta, przyczyniająca się do cichszego i bardziej komfortowego środowiska pracy.

Co klienci mówią o naszych przenośnikach próżniowych do karmy dla zwierząt domowych

Transport mikrododatków do karmy dla zwierząt domowych i hodowlanych


W Polsce firma Conberg wdrożyła przenośniki próżniowe Piab do radzenia sobie z mikro-dodatkami w produkcji karmy dla zwierząt. Umieszczony osiem metrów nad ziemią system zapewnia precyzyjny, wolny od pyłu transfer składników, takich jak enzymy i witaminy, zwiększając zarówno wydajność, jak i ergonomię w procesie.

Przeczytaj ich historię tutaj

Chcesz skonsultować się z inżynierem?

Nasz zespół inżynierów ds. zastosowań i partnerów jest gotowy, aby pomóc Ci w wyborze idealnego rozwiązania do transportu próżniowego dla Twoich potrzeb produkcji karmy dla zwierząt. Wypełnij formularz, jeśli chcesz uzyskać osobiste wsparcie.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail