Nutraceutyki lub suplementy diety powstają w dynamicznej branży, która niesie ze sobą wiele wyzwań. Produkty mogą różnic się od siebie – od tabletek i kapsułek po produkty w proszku, a nawet żelki. Producenci często muszą stosować na swoich liniach produkcyjnych urządzenia przeznaczone do kontaktu z żywnością, a czasami nawet przestrzegać protokołów cGMP. Niezależnie od sytuacji, odpowiedni przenośnik próżniowy firmy Piab z łatwością poradzi sobie z większością stosowanych materiałów stałych.
 

Przejdź dalej

Często zadawane pytania

 


Sprzęt firmy Piab do produkcji nutraceutyków

Oto jak systemy przenoszenia Piab zapewniają płynną produkcję nutraceutyków lub suplementów diety.

Pobieranie materiałów sypkich z beczek, pojemników IBC, worków lub worków typu big bag

Produkcja nutraceutyków zaczyna się od wprowadzenia składników do procesu przy użyciu odpowiedniej metody. Firma Piab oferuje szeroki zakres akcesoriów, takich jak lance ssawne, moduły oddolnego ssania do pobierania materiałów z beczek lub pojemników IBC, stacje do opróżniania worków oraz rozwiązania do rozładunku worków typu big bag z adapterami podającymi, które pozwalają regulować stosunek powietrza do materiału.

zbiornik mieszający

Transportuj nutraceutyki do i z blendera oraz jednostek mieszających, sit, V-blenderów i suszarek ze złożem fluidalnym do opróżniania.

Mieszanie to bardzo złożona operacja, dlatego kluczowe jest posiadanie odpowiedniego rozwiązania do niego oraz do transportu i to od samego początku. Pomaga to zapewnić pełną kontrolę nad licznymi czynnikami wpływającymi na wydajność mieszania i jakość produktu końcowego. Systemy Piab do przenoszenia odgrywają kluczową rolę w efektywnej operacji procesów mieszania i łączenia w produkcji suplementów diety, w tym w szczególnym przypadku podawania do mieszalników V. Ponadto są one wykorzystywane między innymi do zasilania sit lub do rozładowywania suszarek ze złożem fluidalnym.

Materiał uzupełniający przekazywany do wypełniacza kapsułek.

Po wstępnym przetworzeniu, takim jak mieszanie i blendowanie, mieszanka materiału suplementu, niezależnie od tego, czy jest to proszek, czy granulki, również musi zostać przetransportowana do maszyn napełniających. Przenośniki Piab transportują materiał suplementacyjny do stacji napełniania kapsułek w celu dozowania.

Puste kapsułki muszą być również transportowane z pojemników magazynowych do stacji napełniania. Przenośniki służą do przenoszenia pustych kapsułek w uporządkowany sposób, aby zapewnić ciągłość dostaw do maszyn napełniających.

podawanie do tabletkarki

Podawanie tabletek do tabletkarki

Wydajność i ergonomia miejsca pracy mogą być znacznie zwiększone dzięki przenośnikom próżniowym Piab. Podawanie do tabletkarki staje się łatwe, a gotowe tabletki mogą być delikatnie przemieszczane w kierunku powlekarki lub do linii pakującej. Segregacja/separacja surowców w mieszankach i odpryskiwanie tabletek jest do uniknięcia dzięki odpowiedniemu przenośnikowi próżniowemu Piab, co prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności.

Napełnianie saszetek nutraceutykami

Austriacka firma Kora Füll GmbH wykorzystuje przenośniki piFLOW®p umożliwiające wydajne pakowanie superżywności w saszetki typu "stick pack". Ich decyzja była oparta na doskonałym, lokalnym wsparciu firmy Piab, asortymencie łatwym w czyszczeniu i konserwacji oraz zwiększonym bezpieczeństwie i komforcie pracy. W tym konkretnym wypadku przenośnik podciśnieniowy Piab pracuje z wydajnością 500 kg/h i przenosi sproszkowane materiały na odległość 10 metrów.

Czytaj całość

nutraceutyk-kora-web-rozmiar-1

Pakowanie suplementów i nutraceutyków

Po napełnieniu i zamknięciu kapsułek lub wytłoczeniu i powlekaniu tabletek, są one zazwyczaj pakowane do butelek, opakowań typu blister lub innych pojemników. Systemy przenośników firmy Piab służą do transportu kapsułek lub tabletek do stanowisk pakowania, etykietowania i zakręcania, gdzie odbywa się końcowa obróbka przed dystrybucją.

Zapytaj nas o wszystko.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów ds. automatyzacji, aby dowiedzieć się, jak wzmocnić swój proces.

Twoje pytanie

Rozwiązanie do automatyzacji o szerokim zakresie zastosowań

Przemysł nutraceutyczny to świat pomiędzy przemysłem spożywczym a farmaceutycznym i może obejmować różne praktyki, od produkcji żywności funkcjonalnej lub suplementów diety po sterylne wytwarzanie farmaceutyków. Ta różnorodność wiąże się z rozmaitymi wymaganiami dotyczącymi produkcji sprzętu, przy czym zachowanie integralności produktu pozostaje podstawowym wymogiem. Większość urządzeń do transportu musi być przeznaczona wyłącznie do kontaktu z żywnością, ale w niektórych przypadkach obowiązują nawet bardziej rygorystyczne zasady, zwłaszcza jeśli przenoszony materiał stanowi zagrożenie dla zdrowia operatorów.

piFLOW® dla przemysłu nutraceutycznego

Piab oferuje szeroki asortyment przenośników próżniowych do wszystkich tych potrzeb, w tym spożywcze i antystatyczne z certyfikatami ATEX dla pył lub dla gazu. Do transportu proszków i granulatów zaleca się jeden z modeli piFLOW®p lub piFLOW®c, w zależności od potrzebnej pojemności, charakterystyki materiału, a nawet poziomu ręcznej interwencji operatora podczas konfiguracji i bieżącego użytkowania.

 

piFLOW®p jest dostępny z czterema różnymi poziomami automatyzacji, od standardowego produktu do całkowicie zautomatyzowanego dostrajania, Auto - tuning. Do przenoszenia tabletek lub innych bardziej wrażliwych materiałów zalecamy stosowanie piFLOW®t, wyposażonego w technologię piGENTLE®, aby uniknąć odpryskiwania tabletek podczas transportu.

Przenośniki próżniowe mogą być stosowane na różnych etapach linii produkcyjnej, w tym do załadunku i rozładunku tabletkarek, maszyn do wypełniania kapsułek, mieszarek, kompaktorów walcowych i wypełniaczy ślimakowych aż do pakowania. Powszechnym i błędnym przekonaniem na temat transportu próżniowego jest fakt, że takie przemieszczanie uszkadza przenoszony produkt lub prowadzi do separacji w przypadku transferu mazanin proszków. Poprawnie dobrany i skonfigurowany przenośnik próżniowy Piab nie tylko nie niszczy transportowanego materiału, ale także zapewnia stały skład mieszanin przemieszczanych proszków nie powodując segregacji. W porównaniu do innych systemów transportu materiałów sypkich jest to rozwiązanie niezwykle kompaktowe i bardzo łatwe w czyszczeniu. Dzięki odpowiednim ustawieniom i właściwemu rozmiarowi, przenośniki Piab pokonują te wyzwania, więc nie musisz martwić się o zmiany w formulacji produktu. Mały rozmiar pozwala również na elastyczność układu.

Było dla nas ważne, aby przenośnik można było wyczyścić nie tylko w najkrótszym możliwym czasie, ale także dokładnie, tak aby żadne pozostałości z poprzednich produktów nie zanieczyszczały kolejnych. Dotyczy to przede wszystkim alergenów, w przypadku których wymóg ten musi być ściśle przestrzegany.

- Merlin Wintersteiger, Dyrektor zarządzający w firmie Kora

Dlaczego warto się zdecydować na urządzenia firmy Piab?

zasób

Spełnienie różnorodnych wymagań

Wszystkie przenośniki próżniowe Piab spełniają różne wymagania obowiązujące w przemyśle nutraceutycznym. Nasi inżynierowie ds. zastosowań mogą pomóc w wyborze odpowiedniego sprzętu.

konfiguracja

Pełna wydajność

Dostawa materiału nie zależy od fizycznej wydajności operatora i zapewnia ciągły proces. Unikanie obsługi ręcznej również przyczynia się do lepszego zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego, jednocześnie zwiększając czas pracy systemu.

przemysł chemiczny

Unikanie segregacji produktów

Produkty w postaci proszku zachowują swoją konsystencję podczas transportu. Z kolei tabletki i drobne cząstki nie ulegają uszkodzeniu podczas delikatnego procesu transportu.

blacha

Mały rozmiar

Przenośniki próżniowe Piab mają kompaktową, modułową konstrukcję, która pozwala na ich łatwą modernizację, konserwację i czyszczenie. Pasują również do ograniczonych przestrzeni, gdy muszą być zamontowane nad większym sprzętem, takim jak maszyny pakujące.

piFLOW®p w warunkach rzeczywistych

nutraceutyki-kora-web

piFLOW®p w trakcie konserwacji

nutraceutyki-kora-web-rozmiar-2

Operator sprawdza piFLOW®p

nutraceutyki-kora-web-rozmiar-3

Przenośnik piFLOW®p podający do urządzenia dedykowanego napełnianiu saszetek

piFLOW®p

piFLOW®p

Uzyskaj pomoc w wyborze idealnego sprzętu transportującego!

Dowiedz się, co tyczy się Twoich surowców i produktów! Wypełnij formularz, aby uzyskać bezpłatną, osobistą poradę od naszych inżynierów, a także porównanie z innymi technologiami w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dopasowanego do Twoich potrzeb.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail