Przenośniki karmy dla zwierząt

Przenośniki próżniowe do produkcji żywności typu instant

Optymalizuj transport materiałów sypkich, granulowanych i małych cząstek składników dla szybszej i bezpieczniejszej produkcji żywności typu instant.

Transport próżniowy oferuje znaczące korzyści w przemyśle produkcji żywności typu instant.
Usprawnia proces przemieszczania składników z jednego punktu do drugiego, zapewniając wydajność i utrzymanie wysokiej jakości produktu. Producenci mogą używać systemu podciśnieniowego do bezpiecznego przemieszczania proszków, granulatów i innych materiałów. Ta metoda zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia lub uszkodzenia, co znacząco przyczynia się do każdej produkcji żywności typu instant, np. przetwarzania owsa, przetwarzania suchych składników, produkcji i przetwarzania ryżu itp.

Żywność typu instant i przetworzona: przemysł potrzebujący efektywnego radzenia sobie ze składnikami.

Produkty żywności typu instant zyskały ogromną popularność w dzisiejszym szybkim tempie życia. Składają się głównie z różnorodnych składników w formie proszku, granulatu i drobno zmielonych. Te składniki mogą obejmować wszystko, od suszonych warzyw i makaronów instant po proszkowane sosy i przyprawy. Delikatna natura tych komponentów oznacza, że wymagają one ostrożnego radzenia sobie, aby utrzymać ich jakość i zapewnić czystość.

stos białek lub sproszkowanej żywności funkcjonalnej w proszku
przenoszenie suchego makaronu instant


Zapobiegaj zanieczyszczeniu, minimalizuj pył i rozlewy.

Transport próżniowy bezpiecznie zatrzymuje surowce, zapobiegając zanieczyszczeniom, zapyleniu i rozsypywaniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które powodują odpady i bałagan, systemy podciśnieniowe tworzą czystsze i bezpieczniejsze środowisko.

Ryzyko zanieczyszczenia, takie jak wilgoć i cząstki unoszące się w powietrzu, mogą wpływać na jakość produktu. Uszczelnione systemy podciśnieniowe Piab minimalizują te ryzyka, zapewniając higieniczny transport i utrzymując integralność składników.

Zwiększenie
szybkości i efektywności energetycznej

Przenośniki próżniowe poprawiają szybkość produkcji, pomagając producentom sprostać zapotrzebowaniu na produkty żywności typu instant. Zwiększają również energooszczędność poprzez redukcję obsługi ręcznej i odpadów, wspierając zrównoważoną produkcję.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów i troską o środowisko, przyjęcie zaawansowanej technologii próżniowej ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności.

Poznaj swoje możliwości z Piab.

Uzyskaj spersonalizowaną konsultację.

Skontaktuj się z nami

Niezbędne składniki w produkcji żywności typu instant.

Przemysł spożywczy związany z żywnością typu instant opiera się na szerokiej gamie suchych składników, z których każdy ma specyficzne potrzeby w zakresie radzenia sobie. Systemy przenoszenia podciśnieniowego Piab są zaprojektowane z myślą o wszechstronności, zdolne do transportu wszystkiego, od drobnych proszków i delikatnych przypraw po masywne ziarna i kruche makarony. Ich adaptacyjność czyni je doskonałym rozwiązaniem dla unikalnych wyzwań produkcji żywności typu instant, gdzie różne przepisy wymagają precyzyjnego i ostrożnego radzenia sobie ze składnikami.

Poniżej znajdują się przykłady powszechnie stosowanych składników, które korzystają z delikatnej i wydajnej technologii przenoszenia próżniowego Piab:

 

Usprawnienie procesów produkcyjnych dzięki przenoszeniu próżniowemu

Systemy przenoszenia podciśnieniowego automatyzują kilka kluczowych etapów w produkcji żywności typu instant, w tym:

Pobieranie materiału

Składniki są pobierane próżniowo bezpośrednio z pojemników do przechowywania luzem (big bagów, beczek lub silosów) i podawane na linię produkcyjną, co zapewnia płynny i kontrolowany przepływ materiałów.

Podawanie do sprzętu

Zautomatyzowane podawanie zapewnia stały przepływ składników do mikserów, blenderów i innego sprzętu przetwórczego, redukując potrzebę ręcznej interwencji.

 

Transfer między jednostkami

Przenośniki próżniowe umożliwiają płynne przenoszenie między różnymi etapami produkcji, od mieszania do opakowania, poprawiając przepływ procesu i zmniejszając liczbę błędów.

 

Zarządzanie odpadami

Złom i nadmiar materiałów są automatycznie odzyskiwane i poddawane recyklingowi, co minimalizuje ilość odpadów i poprawia zrównoważony rozwój.

Przenośniki próżniowe Piab do produkcji żywności typu instant

Dlaczego warto wybrać transport próżniowy do produkcji żywności typu instant?

 

 

Lepsza higiena i bezpieczeństwo


Systemy zamknięte zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia i narażenia na pył, zapewniając zgodność ze standardami bezpieczeństwa żywności, takimi jak przepisy Agencji ds. Żywności i Leków oraz EC.

 

 

Większa wydajność i produktywność


Automatyzacja transportu składników redukuje pracę ręczną, zwiększa wydajność i minimalizuje przestoje w produkcji.

 

 

Łatwość czyszczenia i konserwacji


Szybki demontaż i łatwe czyszczenie zapewniają szybsze przejścia między różnymi składnikami, poprawiając ogólną wydajność sprzętu.

 

 

Wszechstronne radzenie sobie z składnikami


Te systemy radzą sobie z szeroką gamą suchych składników, w tym drobnych proszków, granulatów i delikatnych produktów, takich jak suszone owoce i musli.

 

Jakość produktu jest chroniona


Przenoszenie próżniowe minimalizuje uszkodzenia składników, zachowując teksturę i jakość wrażliwych składników, takich jak granulki i produkty powlekane.

 

Zgodność z przepisami


Spełniając standardy branżowe dotyczące pyłu, gazu i bezpieczeństwa (np. zgodność z dyrektywą ATEX), przenośniki próżniowe są bezpiecznym wyborem w produkcji żywności.

Gotowy, aby poprawić produkcję żywności typu instant?

Dowiedz się, jak nasze rozwiązania w zakresie transportu próżniowego mogą przekształcić Twój proces produkcyjny. Poproś o wycenę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail