Obsługa kawy wymaga precyzji, aby zachować jej delikatny aromat podczas całego procesu. Zaawansowana technologia firmy Piab do przenoszenia kawy zapewnia płynny transport zielonej oraz mielonej kawy i palonych ziaren, zachowując ich unikalne cechy na każdym etapie. Nasze innowacyjne przenośniki usprawniają operacje zarówno w małoskalowej, jak i wielkoskalowej produkcji kawy, oferując wydajne, zautomatyzowane rozwiązania.

Przejdź dalej

Poznaj produkty - FAQ

 


Transport kawy w Minges

Palarnia kawy Minges korzysta z przenośników próżniowych Piab, aby zachować aromat swoich produktów i jednocześnie zwiększyć produktywność oraz wydajność. Przenośniki do kawy firmy Piab napełniają maszynę pakującą oraz kapsułki, podczas gdy przyssawki są używane do przenoszenia gotowych kapsułek i ustawiania pudełek.

Czytaj całość

Sprzęt do załadunku kawy

Napełnianie linii pakującej ziarnami kawy lub mieloną kawą nigdy nie było prostsze. Technologia transportu kawy oferowana przez Piab zapewnia alternatywę wymagającą niewielkiej konserwacji i małej powierzchni, aby pokonać pionowe podnoszenie materiałów, zachowując aromat produktu. Ziarna kawy pozostają nienaruszone przez cały proces, co zapewnia, że mielona kawa dociera do celu bez zanieczyszczeń.

Znaczenie ergonomii

Skuteczna obsługa kawy jest kluczowa, aby zapobiec fizycznemu przeciążeniu i urazom wśród pracowników. Obsługa ręczna kawy stwarza ryzyko dla wydajności i jakości z powodu potencjalnych błędów oraz nieefektywności. Dodatkowo, obsługa ręczna może być czasochłonna i pracochłonna oraz może prowadzić do zanieczyszczenia, ponieważ pracownicy mogą nieumyślnie wprowadzać obce obiekty lub bakterie podczas procesu. Wykorzystanie zaawansowanej technologii do transportu kawy oraz przenośników zoptymalizowanych do jej obsługi może zminimalizować ryzyko i zapewnić płynny oraz wydajny system przemieszczania.

Więcej na temat ergonomii

Zapytaj nas o wszystko.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów.

Twoje pytanie

Przenoszenie kawy: delikatny proces

Mikropalarnie i duże zakłady przemysłowe stoją przed wyzwaniem przenoszenia kawy z jednego etapu procesu do drugiego. Jednak bardzo często stosuje się praktyki, które mogą negatywnie wpływać na jakość produktu. Wybór odpowiedniej metody transportu kawy ma kluczowe znaczenie dla zachowania jej aromatu i często jest niezbędny, aby zapobiec jej kontaktowi z powietrzem atmosferycznym. Próżniowe przenośniki Piab do kawy działają zarówno w półzamkniętych systemach wykorzystujących powietrze atmosferyczne, jak i w zamkniętych pętlach z azotem zastępującym tlen.

Uważa się, że przenoszenie próżniowe może uszkodzić ziarna - czego można łatwo uniknąć dzięki naszej opatentowanej technologii piGENTLE®, która wykorzystuje transport w fazie gęstej.

 

Zastosowanie przenośników próżniowych może również rozwiązać problemy ergonomiczne w zakładzie, pomagając uniknąć ręcznej obsługi kawy i pozwalając na radzenie sobie z pionowym podnoszeniem za pomocą elastycznych węży. Brak ruchomych części przyczynia się do minimalnych potrzeb konserwacyjnych i łatwego czyszczenia sprzętu.

Przenośniki Piab mogą również obsługiwać cukier i inne dodatki w produkcji kawy rozpuszczalnej.

Przenośniki próżniowe Piab są używane przez małych i dużych producentów kawy na całym świecie. Nasze produkty są zgodne z normami dotyczącymi żywności, a dzięki naszym inżynierom ds. zastosowań i partnerom zapewniamy globalne wsparcie i pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu do transportu kawy.

Potrzebowaliśmy przenośnika, który skutecznie zasilałby system do produkcji kapsułek, dzięki czemu nie musielibyśmy martwić się o tę część procesu. Szczególnie spodobała nam się prosta i solidna konstrukcja modelu Piab piFLOW®f.[...] Wymiana starego rozwiązania na przenośnik próżniowy firmy Piab pomogła nam poprawić jakość produktów.

- Andreas Fritz, kierownik ds. technologii i konserwacji w palarni kawy Minges

piFLOW®f podający do urządzenie dedykowanego napełnianiu kapsułek z kawą

Przenośnik piFLOW®p podający do urządzenia dedykowanego napełnianiu saszetek

Piab piFLOW®f podający do linii pakującej

Piab piFLOW®f podający do linii pakującej

Stabilny przepływ, mniej odpadów: zarejestruj się, aby otrzymywać informacje na temat przenoszenia próżniowego

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na Politykę prywatności Piab i na otrzymywanie comiesięcznych wiadomości marketingowych od tej firmy. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Podaj swój służbowy adres e-mail.

Korzyści z transportu za pomocą urządzeń Piab

żywność i napoje

Zachowaj aromat podczas transportu

Stosowanie zamkniętego systemu do przenoszenia kawy zmniejsza ryzyko utraty jej aromatu w procesie produkcyjnym.

konfiguracja

Zwiększenie produktywności

Podawanie kawy do palarni, młynka, maszyny do napełniania kapsułek lub pakującej można łatwo zautomatyzować.

opakowanie

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja charakteryzuje się niewielkim zużyciem powierzchni i zajmuje mniej miejsca niż na przykład przenośnik ślimakowy lub kubełkowy.

zasoby

Transport kawy zgodny z przepisami

Wszystkie urządzenia Piab mające kontakt z żywnością są certyfikowane przez EC, Agencję ds. Żywności i Leków oraz USDA. Oferujemy również sprzęt certyfikowany zgodnie z dyrektywą ATEX.

Dowiedz się więcej

Aktualności

[Artykuł] Dostarczanie czystego cukru za pomocą przenośnika próżniowego piFLOW®p firmy Piab

ergonomia

[Artykuł] Zagrożenia ergonomiczne w przemyśle spożywczym i sposoby ich eliminacji

 

przemysł związany z opakowaniami

[Wideo] Transport kawy w firmie Minges

system oddechowy

[Artykuł] Zagrożenia dla układu oddechowego w przemyśle spożywczym i sposoby ich eliminacji

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych przenośnikach próżniowych do produkcji kawy?

Dowiedz się, co dotyczy Twoich surowców i produktów! Wypełnij formularz, aby uzyskać bezpłatną, indywidualną poradę od naszych inżynierów i znaleźć najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail