Przenoszenie worków
Obsługa worków za pomocą systemów podciśnieniowych
Piab dostarcza zaawansowane komponenty i rozwiązania do obsługi worków o różnych typach, wadze, rozmiarach i zastosowaniach. Ponieważ żadne z nich nie są identyczne, firma Piab opracowała szeroki asortyment produktów, które umożliwiają niezawodne i energooszczędne podnoszenie worków bez ich uszkadzania lub upuszczania.
Radzenie sobie ze wszystkimi typami worków
Szeroki asortyment przyssawek opracowanych do radzenia sobie z workami umożliwia znalezienie idealnego rozwiązania dla danego typu.
Skuteczne uszczelnienie
Przyssawka z cienką krawędzią może skutecznie zapewnić uszczelnienie worka, co wymaga mniejszego przepływu podciśnienia do uchwycenia, zmniejszając zużycie energii.
Bezpieczna obsługa żywności
Przyssawki do worków wykonane z silikonu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, sprawiają, że nadają się one do stosowania na liniach produkcyjnych związanych z jedzeniem.
Radzenie sobie z workami do konkretnych zastosowań
Żaden worek nie jest taki sam jak poprzedni. Począwszy od materiału, z którego jest wykonany, a skończywszy na tym, co zawiera, charakterystyka zwiększa złożoność wyzwań związanych z ich obsługą. Wszyscy używamy worków codziennie i z różnych powodów. Piab może dostarczyć produkty do radzenia sobie z workami używanymi do produktów, które ważą nie więcej niż kilka gramów wraz z delikatnym opakowaniem, po kompletne rozwiązania z torbami o większych gabarytach.

Radzenie sobie z torebkami z cienkiej folii
Torebki na przekąski, takie jak te, na chipsy, często łączą w sobie plastik i cienką folię aluminiową. Tworzy to sztywniejszą, odporną na tlen i wilgoć powierzchnię, zachowującą świeżość. Głównym wyzwaniem związanym z obsługą tego typu materiału jest dostosowanie przyssawek do częściowo pomarszczonych powierzchni, a nie sam jego ciężar. Skuteczne chwytanie wymaga przyssawek zdolnych do dopasowania się do nieregularnych tekstur, zapewniając bezpieczną i niezawodną automatyzację procesów związanych z opakowaniami tych lekkich, ale złożonych strukturalnie torebek z przekąskami.
Systemy radzenia sobie z torebkami na mrożonki
Torebki na mrożonki są grubsze i bardziej wytrzymałe niż zwykłe opakowania na żywność, idealne do przechowywania takich produktów jak warzywa, mięso i gotowe posiłki. Choć wyglądem przypominają standardowe plastikowe torby, wymagają przyssawek wykonanych z materiałów odpornych na niskie temperatury i spełniających normy dotyczące kontaktu z żywnością (FCM). Zapewnia to bezpieczną, wydajną obsługę worków w zautomatyzowanych procesach, utrzymanie jakości żywności i spełnienie surowych wymogów bezpieczeństwa w zastosowaniach związanych z opakowaniami do mrożonek.


Rozwiązania do radzenia sobie z woreczkami i przenoszenia tych, stojących
Wytrzymałe, grube torby i woreczki stojące są używane do produktów suchych, takich jak tabletki do zmywarek, i płynów, takich jak soki lub mydło. Ich popularność wynika z niezawodnych właściwości przechowywania oraz ekspozycyjnych. Mimo że są wykonane z nieporowatych materiałów, przenoszenie powoduje marszczenie i powstawanie szczelin, co utrudnia uszczelnianie podciśnieniowe. Przyssawki z cienkimi, elastycznymi wargami dopasowują się do tych powierzchni, zapewniając bezpieczny chwyt. Zapewnia to bezpieczną i wydajną obsługę woreczków dla szerokiej gamy produktów codziennego użytku.
Automatyzacja radzenia sobie z workami napełnianymi cieczą
Woreczki wypełnione płynem wykorzystują cienkie, ale wytrzymałe tworzywa sztuczne i są powszechnie stosowane do sosów, napojów i cieczy przemysłowych, często w opakowaniach typu „Bag in Box” (torby w pudełkach). W przeciwieństwie do torebek strunowych, stojących, ich elastyczna struktura dostosowuje się do zmieniającej się zawartości cieczy. Głównym wyzwaniem związanym z ich obsługą jest utrzymanie niezawodnego uszczelnienia, gdy ciecz porusza się i zmienia kształt worka. Przyssawki do tych zastosowań muszą być bardzo elastyczne, aby zapewnić bezpieczny chwyt, płynnie dostosowując się do stale zmieniających się powierzchni w celu bezpiecznej automatyzacji.

Zapytaj nas o wszystko.
Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów ds. automatyzacji, aby dowiedzieć się, jak usprawnić swój proces.

Radzenie sobie z torbami w handlu elektronicznym i torbami celofanowymi
Rozwój handlu elektronicznego napędza popyt na automatyczną obsługę cienkich, sztywnych i plastikowych toreb, używanych do wysyłki odzieży i artykułów modowych. Te markowe torby wymagają szybkiego, ale delikatnego przetwarzania, aby uniknąć uszkodzenia towarów lub opakowań. Przyssawki zaprojektowane z myślą o niskich poziomach podciśnienia zapewniają bezpieczny chwyt bez marszczenia ubrań lub rozrywania toreb, dzięki czemu idealnie nadają się do szybkich lub półszybkich, zrobotyzowanych zastosowań. Wydajne, ostrożne rozwiązania w zakresie obsługi worków wspierają sprzedawców internetowych w bezpiecznym dostarczaniu produktów i utrzymaniu dobrego wizerunku marki.
Radzenie sobie z delikatnymi torebkami za pomocą technologii próżniowej
Torebki wykonane z bardzo cienkiej folii z tworzywa sztucznego, często używane do pakowania sałatek, ziół, a nawet odzieży, są delikatne i coraz częściej produkowane z materiałów biodegradowalnych lub nadających się do recyklingu. Te delikatne torebki wymagają wyjątkowo finezyjnej obsługi, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Przyssawki muszą zapewniać doskonałą wydajność uszczelnienia przy niskich poziomach podciśnienia, pozwalając na bezpieczny chwyt bez uszkadzania torebki lub jej zawartości. Staranne rozwiązania w zakresie automatyzacji są niezbędne do bezpiecznego zarządzania tymi lekkimi, delikatnymi i wrażliwymi na uszkodzenia opakowaniami w nowoczesnych zastosowaniach.


Radzenie sobie z ponadwymiarowymi workami w logistyce i wysyłce
Ponadwymiarowe worki w logistyce wewnętrznej i wysyłce są często cienkie, czasami wydają się puste, ale zawierają różne przedmioty. Ich duże, pomarszczone powierzchnie mogą powodować wycieki podciśnienia i sprawiają, że są one podatne na zassanie do przyssawek, co grozi utratą przyczepności. Skuteczna obsługa worków wymaga przyssawek z ulepszonymi wargami uszczelniającymi, niskim poziomem podciśnienia i możliwością oddzielania cienkich folii. Mieszki i stabilne mocowanie dodatkowo zwiększają przyczepność, zapewniając bezpieczną i wydajną automatyzację, nawet gdy części worka pozostają niewypełnione.
Obsługa worków typu flow pack z przyssawkami
Pakowanie typu flow pack jest szeroko stosowane do organizowania i zamykania różnych produktów, od przekąsek i ciastek po chusteczki czyszczące i wstępnie zapakowane sztućce. Ta wydajna metoda pakowania wykorzystuje cienką folię z tworzywa sztucznego do tworzenia szczelnych opakowań o wysokiej wydajności i przy niskich kosztach, wydłużających okres przydatności produktów do spożycia. Ustrukturyzowana zawartość wewnątrz pomaga utrzymać kształt torby, ułatwiając przyssawkom bezpieczne chwytanie i przenoszenie tych cienkich opakowań. Właściwy dobór przyssawek zapewnia niezawodną automatyzację w szybko zmieniających się zastosowaniach do worków typ flow pack.

FAQ - Zautomatyzowana obsługa worków
Nie jesteś pewien, czego potrzebujesz?
Nasi specjaliści służą pomocą.