Nowy
Podciśnieniowy przełącznik PS.VSI (IO-link) - 1
Numer przedmiotu: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)

Podciśnieniowy przełącznik PS.VSI (IO-link)

PS.VSI to kompaktowy, elektroniczny, podciśnieniowy przełącznik z inteligentnym profilem czujnika IO-link obejmującym zakres od -100 .. 0 kPa. Wielokolorowa dioda LED zapewnia wyraźny sygnał zwrotny z odległości. Wbudowana technologia NFC pozwala użytkownikowi na dostosowanie ustawień z opcjonalną ochroną kodem PIN oraz umożliwia podgląd statystyk i diagnostyki za pośrednictwem aplikacji Piab Connect. Dostępny z prostym lub kątowym montażem oraz czterema różnymi, pneumatycznymi przyłączami. Można go łatwo zintegrować z urządzeniami EOAT i maszynami lub zamontować na komponentach pneumatycznych. Kompaktowa i lekka obudowa wykonana z wytrzymałego, sztucznego biotworzywa.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Elektroniczny, podciśnieniowy przełącznik z inteligentnym profilem czujnika IO-link umożliwiającym łatwą integrację ze sterownikami PLC oraz systemami sterowania.​
  • Zakres pomiarowy -100 .. 0 kPa.
  • Dostępny z prostymi lub kątowymi, pneumatycznymi przyłączami: wtyczką 6 mm, wtyczką 1/4", złączką obrotową M5 lub G1/8", umożliwiającymi optymalny kąt montażu oraz 4-pinowym złączem elektrycznym M8.​
  • Wielokolorowa dioda LED dostarcza dokładną informację zwrotną o stanie przełącznika i wydajności systemu.
  • Przyjazne dla użytkownika programowanie ustawień, w tym punktu przełączania, histerezy i trybów pracy poprzez NFC z aplikacją Piab Connect z opcjonalną ochroną kodem PIN przed zmianami. ​
  • Wbudowane statystyki i diagnostyka, w tym licznik cykli próżni, czas osiągnięcia punktu nastawy oraz kody błędów odczytywane przez NFC za pomocą aplikacji Piab Connect.
  • Ustawienia przełącznika można łatwo skopiować z jednego urządzenia na drugie za pomocą technologii NFC przy użyciu aplikacji Piab Connect, nawet bez podłączonego zasilania.