Nowy

Numer przedmiotu: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
Podciśnieniowy przełącznik PS.VSI (IO-link)
PS.VSI to kompaktowy, elektroniczny, podciśnieniowy przełącznik z inteligentnym profilem czujnika IO-link obejmującym zakres od -100 .. 0 kPa. Wielokolorowa dioda LED zapewnia wyraźny sygnał zwrotny z odległości. Wbudowana technologia NFC pozwala użytkownikowi na dostosowanie ustawień z opcjonalną ochroną kodem PIN oraz umożliwia podgląd statystyk i diagnostyki za pośrednictwem aplikacji Piab Connect. Dostępny z prostym lub kątowym montażem oraz czterema różnymi, pneumatycznymi przyłączami. Można go łatwo zintegrować z urządzeniami EOAT i maszynami lub zamontować na komponentach pneumatycznych. Kompaktowa i lekka obudowa wykonana z wytrzymałego, sztucznego biotworzywa.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Elektroniczny, podciśnieniowy przełącznik z inteligentnym profilem czujnika IO-link umożliwiającym łatwą integrację ze sterownikami PLC oraz systemami sterowania.
- Zakres pomiarowy -100 .. 0 kPa.
- Dostępny z prostymi lub kątowymi, pneumatycznymi przyłączami: wtyczką 6 mm, wtyczką 1/4", złączką obrotową M5 lub G1/8", umożliwiającymi optymalny kąt montażu oraz 4-pinowym złączem elektrycznym M8.
- Wielokolorowa dioda LED dostarcza dokładną informację zwrotną o stanie przełącznika i wydajności systemu.
- Przyjazne dla użytkownika programowanie ustawień, w tym punktu przełączania, histerezy i trybów pracy poprzez NFC z aplikacją Piab Connect z opcjonalną ochroną kodem PIN przed zmianami.
- Wbudowane statystyki i diagnostyka, w tym licznik cykli próżni, czas osiągnięcia punktu nastawy oraz kody błędów odczytywane przez NFC za pomocą aplikacji Piab Connect.
- Ustawienia przełącznika można łatwo skopiować z jednego urządzenia na drugie za pomocą technologii NFC przy użyciu aplikacji Piab Connect, nawet bez podłączonego zasilania.