Nowy
Czujnik podciśnienia PS.VA (analogowy) - 1
Numer przedmiotu: Vacuum sensor PS.VA (analog)

Czujnik podciśnienia PS.VA (analogowy)

PS.VA to kompaktowy, elektroniczny, podciśnienia czujnik z wyjściem analogowym, zapewniający ciągły pomiar -100 .. 0 kPa. Dostępny z wieloma pneumatycznymi przyłączami i 3-metrowym, otwartym kablem z obudową wykonaną z wytrzymałych biotworzyw sztucznych. Łatwo integruje się z EOAT oraz maszynami, a także montuje na komponentach pneumatycznych, zapewniając niezawodne sprzężenie zwrotne do sterowników i systemów diagnostycznych.​

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Mały i lekki, elektroniczny czujnik podciśnienia z wyjściem analogowym 1-5 V lub 4-20 mA.​
  • Zakres pomiarowy -100 .. 0 kPa.​
  • Dostępny z kątowym, pneumatycznym, przyłączeniowym trzpieniem 6 mm, 1/4", złączką M5 lub G1/8", aby umożliwić optymalny montaż. ​
  • 3-metrowy kabel z otwartymi końcami umożliwia elastyczne poprowadzenie przewodów.