Nowy

Numer przedmiotu: Vacuum sensor PS.VA (analog)
Czujnik podciśnienia PS.VA (analogowy)
PS.VA to kompaktowy, elektroniczny, podciśnienia czujnik z wyjściem analogowym, zapewniający ciągły pomiar -100 .. 0 kPa. Dostępny z wieloma pneumatycznymi przyłączami i 3-metrowym, otwartym kablem z obudową wykonaną z wytrzymałych biotworzyw sztucznych. Łatwo integruje się z EOAT oraz maszynami, a także montuje na komponentach pneumatycznych, zapewniając niezawodne sprzężenie zwrotne do sterowników i systemów diagnostycznych.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Mały i lekki, elektroniczny czujnik podciśnienia z wyjściem analogowym 1-5 V lub 4-20 mA.
- Zakres pomiarowy -100 .. 0 kPa.
- Dostępny z kątowym, pneumatycznym, przyłączeniowym trzpieniem 6 mm, 1/4", złączką M5 lub G1/8", aby umożliwić optymalny montaż.
- 3-metrowy kabel z otwartymi końcami umożliwia elastyczne poprowadzenie przewodów.