Nowy
Podciśnieniowy przełącznik PS.VS (analogowy i cyfrowy) - 1
Numer przedmiotu: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)

Podciśnieniowy przełącznik PS.VS (analogowy i cyfrowy)

PS.VS to kompaktowy, elektroniczny przełącznik podciśnieniowy z jednym wstępnie ustawionym, cyfrowym wyjściem przełączającym i jednym sygnałem analogowym w zakresie od -100 do 0 kPa. Wielokolorowa dioda LED zapewnia wyraźny sygnał zwrotny z odległości. Wbudowana technologia NFC pozwala użytkownikowi na dostosowanie ustawień z opcjonalną ochroną kodem PIN oraz umożliwia podgląd statystyk i diagnostyki za pośrednictwem aplikacji Piab Connect. Dostępny z prostym lub kątowym montażem oraz czterema różnymi, pneumatycznymi przyłączami. Można go łatwo zintegrować z urządzeniami EOAT i maszynami lub zamontować na komponentach pneumatycznych. Kompaktowa i lekka obudowa wykonana z wytrzymałego, sztucznego biotworzywa.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Elektroniczny przełącznik próżniowy z jednym wyjściem przełączającym PNP lub NPN oraz jednym analogowym wyjściem poziomu próżni 1–5 V lub 4–20 mA.​
  • Wstępnie ustawione punkty przełączania -30, -40, -50, -60 lub -70 kPa, programowalne poprzez NFC (Near Field Connection) z aplikacją Piab Connect.​
  • Zakres pomiarowy -100 .. 0 kPa.​
  • Dostępne z prostymi lub kątowymi, pneumatycznymi przyłączami: trzpieniowymi 6 mm, trzpieniowymi 1/4“, złączką M5 lub G1/8” w celu umożliwienia optymalnego kąta montażu oraz z 3-metrowym kablem z wolnymi końcami pozwalającymi na elastyczne prowadzenie przewodów.​
  • Wielokolorowa dioda LED dostarcza dokładną informację zwrotną o stanie przełącznika i wydajności systemu.​
  • Przyjazne dla użytkownika programowanie ustawień (punkt przełączania, histereza i tryby pracy) poprzez NFC z aplikacją Piab Connect, z opcjonalną ochroną kodem PIN przed zmianami. ​
  • Wbudowane statystyki i diagnostyka, w tym licznik cykli próżni, czas osiągnięcia punktu nastawy oraz kody błędów odczytywane przez NFC za pomocą aplikacji Piab Connect.
  • Ustawienia przełącznika można łatwo skopiować z jednego urządzenia na drugie za pomocą technologii NFC przy użyciu aplikacji Piab Connect, nawet bez podłączonego zasilania.