Numer przedmiotu: 0107727
Przewód M8 4-pin żeński L=5m, proste przyłącze
Przewód czujnika/aktuatora z prostym gniazdem żeńskim M8 kodowanie A i wolnym końcem przewodu (otwarty koniec). Bezhalogenowa powłoka PUR, prąd znamionowy 4 A oraz stopień ochrony IP65/IP67/IP68.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!