새로운
piSAVE® ESL 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=8 - 1
품목 번호: 02.48.186
4 변형

piSAVE® ESL 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=8

piSAVE® ESL은 파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)와 호환되며, 누출 물질 및 물체를 효율적으로 처리할 수 있도록 설계된 완전 공압식 에너지 절약 기능입니다 .이젝터 공급 압력 수준을 동적으로 조정하여 원하는 진공 수준을 유지하고 압축 공기 소비를 최소화합니다.이 시스템은 섬세한 재료에 영향을 줄 수 있는 진공 상태의 불필요한 변동 없이 최적의 에너지 사용을 보장하고 누출 변동을 자동으로 보상합니다. 이 시스템은 신뢰할 수 있는 진공 성능을 제공하고 소음을 줄이는 동시에 에너지 효율적인 작업을 지원합니다
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • piSAVE® ESL 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=8
    02.48.186
  • piSAVE® ESL 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=10
    02.48.187
  • piSAVE® ESL 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    02.48.188
  • piSAVE® ESL 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    02.48.189

특징

  • 파이클래식 Neo(piCLASSIC™ Neo)와 호환되며 효율적인 장착 및 설치를 위한 직접적인 기계 및 공압 호환성이 있습니다.
  • 누출되는 재료 및 물체의 에너지 효율적인 처리에 최적화되어 있으며, 신뢰할 수 있고 효율적인 진공 성능을 위해 누출 변동에 동적으로 조정됩니다.
  • 이젝터 공급 압력의 동적 및 자동 조정을 통해 원하는 진공 수준을 달성하고 유지하여 사용되는 압축 공기의 양을 최소화합니다.
  • 20 – 70 kPa 사이에서 조정 가능한 진공 수준, 정밀한 제어를 위한 사용자 친화적인 인터페이스.
  • 진공 상태에서 불필요한 변동을 방지하여 섬세하고 민감한 재료를 보호합니다.
  • 압축 공기 사용량을 줄여 소음 수준을 줄입니다.
  • 완전 공압식, 자체 조절 작동으로 외부 제어나 프로그래밍이 필요하지 않습니다.