제안

카테고리

제품

내용

새로운
piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT - 1
품목 번호: 0247730
4 변형

piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT

piSAVE® ESS는 파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)와 호환되며, 밀봉된 재료 및 물체를 안전하고 효율적으로 취급할 수 있도록 설계된 완전 공압식 에너지 절약 기능입니다 .펌프로의 압축 공기 공급을 자동으로 제어하여 사용되는 압축 공기의 양을 최소화하는 동시에 빠르고 안...
더 읽기
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=8
    0247727
  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, D=10
    0247728
  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0247729
  • piSAVE® ESS 업그레이드 키트 piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0247730

특징

  • 파이클래식 Neo(piCLASSIC™ Neo)와 호환되며 효율적인 장착 및 설치를 위한 직접적인 기계 및 공압 호환성이 있습니다.
  • 성능 저하 없이 밀봉된 재료 및 물체를 안전하고 에너지 효율적으로 취급할 수 있습니다.
  • 펌프에 공급되는 압축 공기의 자동 제어. 압축 공기 소비를 최소화하기 위해 사전 설정된 진공 수준을 유지하기 위해 공기 흐름을 차단했다가 다시 시작합니다.
  • 30-90 -kPa 사이에서 조정 가능한 진공 수준.
  • 최대 6개의 COAX 이젝터 MIDI를 제공할 수 있는 큰 유량 용량.
  • 지속적인 기류 작동에 비해 소음을 최소화합니다.
  • 손쉬운 유지 보수 및 진공 수준 조정을 위한 사용자 친화적인 인터페이스.
  • 완전 공압식, 자체 조절 작동으로 외부 제어나 프로그래밍이 필요하지 않습니다.

제품 비교

추가된 0 품목
비교