새로운
piCLASSIC™ Neo Inline - 1
새로운
piCLASSIC™ Neo Inline - 2
새로운
piCLASSIC™ Neo Inline - 3
품목 번호: piCLASSIC Neo Inline

piCLASSIC™ Neo Inline

파이클래식 Neo Inline은 코액스(COAX)® 기술을 기반으로 하는 공기 구동식 진공 펌프로, 강력하고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 배기 방향이 진공 포트의 반대편에 있는 인라인 설계로 프로파일에 쉽게 장착할 수 있으며 EOAT 및 로봇 시스템과의 원활한 통합이 가능합니다....

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 진공 포트의 반대쪽 배기 방향을 사용한 인라인 설계 및 유연한 설치로 예를 들어 프로파일에 매립형 장착은 물론 EOAT(End-of-Arm-Tooling) 및 로봇 시스템과의 원활한 통합이 가능합니다. 여러 가지 장착 및 설치 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • COAX® 이젝터의 선택된 수량 및 유형에 따른 다양한 진공 성능(높은 초기 유량, 매우 깊은 진공 또는 낮은/변동하는 공급 압력).
  • 구성 가능한 설계 는 연결 및 밀봉 재료(NBR, FKM, EPDM)와 같은 특정 응용 분야 요구 사항에 맞게 기능을 유연하게 통합하고 사용자 정의할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 옵션 액세서리를 제공합니다.
  • 중앙 집중식 밸브 인터페이스와 쉽게 접근할 수 있는 이젝터를 갖춘 모듈식 설계로 사용자 친화적인 유지 보수가 용이하여 서비스 작업을 지원하고 가동 중지 시간을 줄입니다. 인라인 설계는 유지 보수 루틴 중에 신속하게 접근할 수 있도록 장착 옵션을 추가로 지원합니다.
  • 경량 설계와 작은 설치 공간 으로 좁은 공간에 적합하며 EOAT에 직접 장착할 수 있습니다.
  • 플라스틱 부품용 바이오 기반 또는 재활용 소재로 만든 친환경 설계로 견고성과 내구성을 손상시키지 않으면서CO2 탄소 발자국을 최소화합니다.
  • 누출 또는 밀봉된 물질을 처리하는 데 사용할 수 있는 선택적 에너지 절약 기능을 통해 에너지 효율적인 작동이 가능합니다.
  • 다양한 액세서리 및 업그레이드 가능성 으로 현재와 미래의 애플리케이션 요구 사항에 대한 적응성을 보장합니다.